Adjustment plates for bull´s eye levels GN 2277

Adjustment plates for bull´s eye levels GN 2277
  • Remise sur volume
Adjustment plates GN 2277.1 are used in combination with bull´s eye levels GN 2277, Type A.
The mounting bore holes offset by 120° allow the bull‘s eye levels and the mounting plate to be aligned in relation to the mounting surface. An alignment ball at the bottom surface of the adjustment plate serves as tilting point. Specific tightening torques of the bolts allow to be achieved, so that the bubble is located inside the marking ring once the horizontal alignment is reached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2277.1-NI-20
2277.1-NI-25
2277.1-NI-30
2277.1-NI-40
2277.1-NI-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 m3

4.02 €

1 Disponible 7 jours 20http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2277%5F1%2Fgn%5F2277%5F1%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202277%2E1%2DNI%2D20%7D

4.28 €

1 Disponible 7 jours 25http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2277%5F1%2Fgn%5F2277%5F1%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202277%2E1%2DNI%2D25%7D

4.68 €

1 Disponible 7 jours 30http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2277%5F1%2Fgn%5F2277%5F1%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202277%2E1%2DNI%2D30%7D

5.42 €

1 Disponible 7 jours 40http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2277%5F1%2Fgn%5F2277%5F1%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202277%2E1%2DNI%2D40%7D

7.00 €

1 Disponible 7 jours 50http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2277%5F1%2Fgn%5F2277%5F1%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202277%2E1%2DNI%2D50%7D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material NI-Stainless Steel m1 2:web2CAD t 9:Incompatible

Assistance technique