Angle pieces for profile systems 30 / 40 / 45, Aluminium

Angle pieces for profile systems 30 / 40 / 45, Aluminium
  • En promotion
  • Remise sur volume
To fix the angle pieces GN 960 in place, insert the assembly sets into the profile slot through the opening. When tightened, the nut or screw will be cross-positioned and so anchored in the slot.
For crossing profiles or when using the angle piece with elements without slot, the superfluous guide steps can be simply broken out.
After assembly, the cover caps are snapped into place via four lugs. They lend the angle piece an attractive appearance and protect against dirt.
Even after repeated use, the cover caps will remain firmly in place inside the angle pieces thanks to the elastic snap-type lugs. If required, these are also available individually under standard GN 963.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
960-30-8-30-30-A-MT
960-30-8-30-30-A-SR
960-30-8-30-30-A-SW
960-30-8-30-30-B-MT
960-30-8-30-30-B-SR
960-30-8-30-30-B-SW
960-30-8-30-30-C-SR
960-30-8-30-30-C-SW
960-40-10-40-40-A-MT
960-40-10-40-40-A-SR
960-40-10-40-40-A-SW
960-40-10-40-40-B-MT
960-40-10-40-40-B-SR
960-40-10-40-40-B-SW
960-40-10-40-40-C-MT
960-40-10-40-40-C-SR
960-40-10-40-40-C-SW
960-45-10-45-45-A-MT
960-45-10-45-45-A-SR
960-45-10-45-45-A-SW
960-45-10-45-45-B-MT
960-45-10-45-45-B-SR
960-45-10-45-45-B-SW
960-45-10-45-45-C-MT
960-45-10-45-45-C-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de profilé applicable
(mm)
Width b1 Slot width n Length l2 Type Finish

1.78 €

1 Disponible 4 jours 3030830A, without assembly set, without coverMT

3.08 €

1.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

3030830A, without assembly set, without coverSR

3.08 €

1.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

3030830A, without assembly set, without coverSW

5.14 €

2.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

3030830B, with assembly set, with coverMT

6.48 €

3.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

3030830B, with assembly set, with coverSR

6.48 €

3.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

3030830B, with assembly set, with coverSW

6.06 €

3.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

3030830C, with assembly set, without coverSR

6.06 €

3.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

3030830C, with assembly set, without coverSW

2.80 €

1 Disponible 4 jours 40401040A, without assembly set, without coverMT

4.26 €

2.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

40401040A, without assembly set, without coverSR

4.26 €

1 Disponible 4 jours 40401040A, without assembly set, without coverSW

7.36 €

3.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

40401040B, with assembly set, with coverMT

8.84 €

4.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

40401040B, with assembly set, with coverSR

8.84 €

1 Disponible 4 jours 40401040B, with assembly set, with coverSW

6.88 €

3.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

40401040C, with assembly set, without coverMT

8.40 €

4.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

40401040C, with assembly set, without coverSR

8.40 €

4.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

40401040C, with assembly set, without coverSW

3.50 €

1 Disponible 4 jours 45451045A, without assembly set, without coverMT

5.20 €

2.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

45451045A, without assembly set, without coverSR

5.20 €

2.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

45451045A, without assembly set, without coverSW

8.58 €

4.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

45451045B, with assembly set, with coverMT

10.38 €

5.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

45451045B, with assembly set, with coverSR

10.38 €

5.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

45451045B, with assembly set, with coverSW

7.86 €

4.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

45451045C, with assembly set, without coverMT

9.60 €

5.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

45451045C, with assembly set, without coverSW

Loading...

  1. 1

Assistance technique