Angled ball joints with rivet ball shank

Angled ball joints with rivet ball shank
  • En promotion
  • Remise sur volume
Angled ball joints DIN 71802 consist of a ball socket DIN 71805 and a ball shank DIN 71803.
The angle of rotation for the type with safety catch (Types CS, BS) ist 15°, without safety catch (Types C, B) is 18°.
For assembly the ball ist pushed through the circlip which acts as a retainer. Should the retaining force (see pull-off force in the table above) between ball and socket not be sufficient, this can be increased by adding a safety catch, which can easily be fitted.
To protect the angled ball point, a dust cap GN 710 can be added.
The hexagon nut is part of the angled ball joints.
Dust caps GN 710 have to be ordered seperately.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
71802-8-M5-4-B
71802-8-M5-4-BS
71802-8-M5-7,​5-B
71802-8-M5-7,​5-BS
71802-8-M5L-4-B
71802-8-M5L-4-BS
71802-8-M5L-7,​5-B
71802-8-M5L-7,​5-BS
71802-10-M6-4,​5-B
71802-10-M6-4,​5-BS
71802-10-M6-8-B
71802-10-M6-8-BS
71802-10-M6L-4,​5-B
71802-10-M6L-4,​5-BS
71802-10-M6L-8-B
71802-10-M6L-8-BS
71802-13-M8-5-B
71802-13-M8-5-BS
71802-13-M8-10-B
71802-13-M8-10-BS
71802-13-M8L-5-B
71802-13-M8L-5-BS
71802-13-M8L-10-B
71802-13-M8L-10-BS
71802-16-M10-6-B
71802-16-M10-6-BS
71802-16-M10-13-B
71802-16-M10-13-BS
71802-16-M10L-6-B
71802-16-M10L-6-BS
71802-16-M10L-13-B
71802-16-M10L-13-BS
71802-16-M12-6-B
71802-16-M12-6-BS
71802-16-M12-13-B
71802-16-M12-13-BS
71802-16-M12L-6-B
71802-16-M12L-6-BS
71802-16-M12L-13-B
71802-16-M12L-13-BS
71802-19-M14F-12-B
71802-19-M14F-12-BS
71802-19-M14F-18-B
71802-19-M14F-18-BS
71802-19-M14FL-12-B
71802-19-M14FL-12-BS
71802-19-M14FL-18-B
71802-19-M14FL-18-BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d2 Bore d1 Left hand thread d2 Length l2 Type

2.30 €

1.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

M58-4B- with rivet ball shank, without safety catch

2.48 €

1.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

M58-4BS- with rivet ball shank, with safety catch

2.32 €

1.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

M58-7.5B- with rivet ball shank, without safety catch

2.50 €

1.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

M58-7.5BS- with rivet ball shank, with safety catch

2.40 €

1.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

-8M 5L4B- with rivet ball shank, without safety catch

2.62 €

1.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

-8M 5L4BS- with rivet ball shank, with safety catch

2.46 €

1.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

-8M 5L7.5B- with rivet ball shank, without safety catch

2.66 €

1.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

-8M 5L7.5BS- with rivet ball shank, with safety catch

2.56 €

1.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

M610-4.5B- with rivet ball shank, without safety catch

2.72 €

1.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

M610-4.5BS- with rivet ball shank, with safety catch

2.58 €

1.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

M610-8B- with rivet ball shank, without safety catch

2.78 €

1.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

M610-8BS- with rivet ball shank, with safety catch

2.70 €

1.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

-10M 6L4.5B- with rivet ball shank, without safety catch

2.92 €

1.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

-10M 6L4.5BS- with rivet ball shank, with safety catch

2.72 €

1.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

-10M 6L8B- with rivet ball shank, without safety catch

3.62 €

1.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

-10M 6L8BS- with rivet ball shank, with safety catch

3.46 €

1.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

M813-5B- with rivet ball shank, without safety catch

3.78 €

2.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

M813-5BS- with rivet ball shank, with safety catch

3.66 €

1.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

M813-10B- with rivet ball shank, without safety catch

3.80 €

2.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

M813-10BS- with rivet ball shank, with safety catch

3.82 €

2.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

-13M 8L5B- with rivet ball shank, without safety catch

4.16 €

2.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

-13M 8L5BS- with rivet ball shank, with safety catch

3.86 €

2.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

-13M 8L10B- with rivet ball shank, without safety catch

4.06 €

2.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

-13M 8L10BS- with rivet ball shank, with safety catch

5.66 €

3.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16-6B- with rivet ball shank, without safety catch

5.90 €

3.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16-6BS- with rivet ball shank, with safety catch

5.68 €

3.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16-13B- with rivet ball shank, without safety catch

5.92 €

3.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16-13BS- with rivet ball shank, with safety catch

6.02 €

3.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16M 10L6B- with rivet ball shank, without safety catch

6.32 €

3.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16M 10L6BS- with rivet ball shank, with safety catch

6.06 €

3.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16M 10L13B- with rivet ball shank, without safety catch

6.40 €

3.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16M 10L13BS- with rivet ball shank, with safety catch

6.36 €

3.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16-6B- with rivet ball shank, without safety catch

6.76 €

3.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16-6BS- with rivet ball shank, with safety catch

6.48 €

3.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16-13B- with rivet ball shank, without safety catch

6.86 €

3.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16-13BS- with rivet ball shank, with safety catch

6.88 €

3.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16M 12L6B- with rivet ball shank, without safety catch

7.32 €

3.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16M 12L6BS- with rivet ball shank, with safety catch

6.98 €

3.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16M 12L13B- with rivet ball shank, without safety catch

7.38 €

3.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

-16M 12L13BS- with rivet ball shank, with safety catch

12.42 €

6.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

-19-12B- with rivet ball shank, without safety catch

13.28 €

7.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

-19-12BS- with rivet ball shank, with safety catch

12.78 €

6.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

-19-18B- with rivet ball shank, without safety catch

13.02 €

6.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

-19-18BS- with rivet ball shank, with safety catch

30.08 €

15.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

-19M 14FL12B- with rivet ball shank, without safety catch

14.36 €

7.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

-19M 14FL12BS- with rivet ball shank, with safety catch

13.76 €

7.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

-19M 14FL18B- with rivet ball shank, without safety catch

14.08 €

7.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

-19M 14FL18BS- with rivet ball shank, with safety catch

Loading...

  1. 1

Assistance technique