Attachment clamp mountings, Aluminium

Attachment clamp mountings, Aluminium
  • En promotion
  • Remise sur volume
Attachment clamp mountings GN 478 are primarily designed for mounting sensor holders GN 479 and retaining plates GN 479.1. They are fitted with a central thread and, with d1 = B15 bore and higher, an additional bore template 4 x M4.
The standard clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by an adjustable clamping lever GN 511 (see table of dimensions).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
478-B8-M5-ELS
478-B8-M5-MT
478-B10-M5-ELS
478-B10-M5-MT
478-B10-M6-ELS
478-B10-M6-MT
478-B10-M8-ELS
478-B10-M8-MT
478-B12-M5-ELS
478-B12-M5-MT
478-B12-M6-ELS
478-B12-M6-MT
478-B12-M8-ELS
478-B12-M8-MT
478-B15-M6-ELS
478-B15-M6-MT
478-B15-M8-ELS
478-B15-M8-MT
478-B16-M6-ELS
478-B16-M6-MT
478-B16-M8-ELS
478-B16-M8-MT
478-B20-M8-ELS
478-B20-M8-MT
478-B20-M10-ELS
478-B20-M10-MT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bore d1
(mm)
Thread d2 Finish

13.84 €

1 Disponible 7 jours 8M 5ELS, anodized black

11.86 €

1 Disponible 7 jours 8M 5MT, matte, tumbled finish

14.30 €

1 Disponible 7 jours 10M 5ELS, anodized black

12.30 €

6.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 5MT, matte, tumbled finish

14.30 €

1 Disponible 7 jours 10M 6ELS, anodized black

12.30 €

1 Disponible 7 jours 10M 6MT, matte, tumbled finish

14.30 €

1 Disponible 7 jours 10M 8ELS, anodized black

12.30 €

1 Disponible 7 jours 10M 8MT, matte, tumbled finish

14.48 €

1 Disponible 7 jours 12M 5ELS, anodized black

12.64 €

1 Disponible 7 jours 12M 5MT, matte, tumbled finish

14.48 €

1 Disponible 7 jours 12M 6ELS, anodized black

12.64 €

1 Disponible 7 jours 12M 6MT, matte, tumbled finish

14.48 €

1 Disponible 7 jours 12M 8ELS, anodized black

12.64 €

1 Disponible 7 jours 12M 8MT, matte, tumbled finish

20.80 €

1 Disponible 7 jours 15M 6ELS, anodized black

18.50 €

1 Disponible 7 jours 15M 6MT, matte, tumbled finish

20.80 €

1 Disponible 7 jours 15M 8ELS, anodized black

18.50 €

1 Disponible 7 jours 15M 8MT, matte, tumbled finish

20.60 €

1 Disponible 7 jours 16M 6ELS, anodized black

18.38 €

1 Disponible 7 jours 16M 6MT, matte, tumbled finish

20.60 €

1 Disponible 7 jours 16M 8ELS, anodized black

18.38 €

1 Disponible 7 jours 16M 8MT, matte, tumbled finish

23.26 €

1 Disponible 7 jours 20M 8ELS, anodized black

20.96 €

1 Disponible 7 jours 20M 8MT, matte, tumbled finish

23.26 €

1 Disponible 7 jours 20M 10ELS, anodized black

20.96 €

8.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

20M 10MT, matte, tumbled finish

Loading...

  1. 1

Assistance technique