Ball knobs, press on type, Plastic

Ball knobs, press on type, Plastic
  • En promotion
  • Remise sur volume
When ball knobs DIN 319 type L and M are used the shaft does not require a thread.
During mounting, easy blows with a soft hammer are sufficient to drive the knob into place, the shaft end should be slightly rounded or chamfered (30°).
Before the assembly of the knobs, type L the tolerance ring is to be inserted into the drilling. Further it is to be noted that the button is put on perpendicular and / or axially parallel. Otherwise the knob may break.
Type M ball knobs are a cheaper solution, however, the pulling off force is less predictable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
319-KT-16-B4-M
319-KT-20-B5-M
319-KT-20-B6-M
319-KT-25-B6-M
319-KT-25-B8-M
319-KT-32-B8-M
319-KT-32-B10-M
319-KT-40-B10-M
319-KT-40-B12-M
319-KU-16-B4-L
319-KU-20-B5-L
319-KU-25-B6-L
319-KU-25-B8-L
319-KU-25-B10-L
319-KU-32-B8-L
319-KU-32-B10-L
319-KU-32-B12-L
319-KU-40-B10-L
319-KU-40-B12-L
319-KU-50-B12-L
319-KU-50-B16-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ball / Handle diameter d1
(mm)
Bore diameter d2 Bore diameter d4 Material Type

0.60 €

0.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

16-B 4KT-PlasticM, with tapered bore

0.90 €

0.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

20-B 5KT-PlasticM, with tapered bore

0.90 €

0.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

20-B 6KT-PlasticM, with tapered bore

0.76 €

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

25-B 6KT-PlasticM, with tapered bore

0.76 €

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

25-B 8KT-PlasticM, with tapered bore

1.16 €

1 Disponible 7 jours 32-B 8KT-PlasticM, with tapered bore

1.08 €

0.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

32-B 10KT-PlasticM, with tapered bore

1.42 €

0.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

40-B 10KT-PlasticM, with tapered bore

1.42 €

0.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

40-B 12KT-PlasticM, with tapered bore

2.56 €

1.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

16B 4-KU-PlasticL, with tolerance ring

2.70 €

1.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

20B 5-KU-PlasticL, with tolerance ring

2.80 €

1 Disponible 7 jours 25B 6-KU-PlasticL, with tolerance ring

2.78 €

1 Disponible 7 jours 25B 8-KU-PlasticL, with tolerance ring

2.76 €

1.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

25B 10-KU-PlasticL, with tolerance ring

3.02 €

1.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

32B 8-KU-PlasticL, with tolerance ring

3.02 €

1.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

32B 10-KU-PlasticL, with tolerance ring

2.96 €

1.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

32B 12-KU-PlasticL, with tolerance ring

3.46 €

1 Disponible 7 jours 40B 10-KU-PlasticL, with tolerance ring

3.40 €

1.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

40B 12-KU-PlasticL, with tolerance ring

4.60 €

2.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

50B 12-KU-PlasticL, with tolerance ring

4.86 €

2.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

50B 16-KU-PlasticL, with tolerance ring

Loading...

  1. 1

Assistance technique