Ball levers, Steel

Ball levers, Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
The official DIN standard sheet specifies additional sizes 200 - M24 / B24.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6337-63-B8-L
6337-63-M8-N
6337-80-B10-L
6337-80-M10-N
6337-100-B12-K
6337-100-B12-L
6337-100-M12-M
6337-100-M12-N
6337-125-B16-L
6337-125-M16-N
6337-160-B20-L
6337-160-M20-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Connection thread d1 Coupling hole d2 Type

9.82 €

5.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

63-B 8L, Angled lever with plain bore, Tol. H7

9.82 €

5.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

63M 8-N, Angled lever with threaded bore

11.56 €

6.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

80-B 10L, Angled lever with plain bore, Tol. H7

11.56 €

1 Disponible 3 jours 80M 10-N, Angled lever with threaded bore

14.38 €

1 Disponible 7 jours 100-B 12K, Straight lever with plain bore, Tol. H7

14.38 €

7.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

100-B 12L, Angled lever with plain bore, Tol. H7

14.38 €

7.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

100M 12-M, Straight lever with threaded bore

14.38 €

1 Disponible 7 jours 100M 12-N, Angled lever with threaded bore

23.36 €

12.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

125-B 16L, Angled lever with plain bore, Tol. H7

23.36 €

1 Disponible 7 jours 125M 16-N, Angled lever with threaded bore

34.62 €

18.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

160-B 20L, Angled lever with plain bore, Tol. H7

34.62 €

18.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

160M 20-N, Angled lever with threaded bore

Loading...

  1. 1

Assistance technique