Ball lock pins, Stainless Steel 1.4542

Ball lock pins, Stainless Steel 1.4542
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Ball lock pins GN GN 113.4 are used for quick fixing, connecting and locking of various parts and workpieces. A typical application is locating pins which have often to be removed and installed again.
By pressing the spring loaded push button both balls are unlocked and by releasing it the balls are locked again.
Ball lock pins GN 113.4 are renowned for their compactness. The eye ring is enclosed unmounted.
Ball lock pins GN 113.4 have an extreme load capacity, the pin is made of heavy duty, hardened and highly abrasion-resistant stainless steel.
The load values given in the above table at shear stress are theoretically obtained and indicative only. They are non-binding recommended values and rule out any liability. They constitute no general warranty of quality and condition. The user must determine from case to case whether a product is suitable for the intended use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
113.4-5-10
113.4-5-15
113.4-5-20
113.4-5-25
113.4-5-30
113.4-5-35
113.4-5-40
113.4-5-45
113.4-5-50
113.4-5-60
113.4-5-70
113.4-5-80
113.4-6-10
113.4-6-15
113.4-6-20
113.4-6-25
113.4-6-30
113.4-6-35
113.4-6-40
113.4-6-45
113.4-6-50
113.4-6-60
113.4-6-70
113.4-6-80
113.4-8-10
113.4-8-15
113.4-8-20
113.4-8-25
113.4-8-30
113.4-8-35
113.4-8-40
113.4-8-45
113.4-8-50
113.4-8-60
113.4-8-70
113.4-8-80
113.4-8-90
113.4-8-100
113.4-10-15
113.4-10-20
113.4-10-25
113.4-10-30
113.4-10-35
113.4-10-40
113.4-10-45
113.4-10-50
113.4-10-60
113.4-10-70
113.4-10-80
113.4-10-90
113.4-10-100
113.4-10-110
113.4-10-120
113.4-12-20
113.4-12-25
113.4-12-30
113.4-12-35
113.4-12-40
113.4-12-45
113.4-12-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1 Length l1 Diamètre de boulon d1 Longueur l1 d2 d3 l2 l3 Alésage de positionnement Poids
(kg)

30.50 €

1 Disponible 7 jours 510--------

30.50 €

1 Disponible 7 jours 515--------

30.50 €

1 Disponible 7 jours 520--------

30.50 €

16.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

525--------

32.18 €

17.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

530--------

32.02 €

1 Disponible 7 jours --5355.5106225-

31.96 €

1 Disponible 7 jours --5405.5106225-

32.02 €

1 Disponible 7 jours --5455.5106225-

32.02 €

1 Disponible 7 jours --5505.5106225-

33.10 €

1 Disponible 7 jours --5605.5106225-

34.40 €

1 Disponible 7 jours --5705.5106225-

35.38 €

1 Disponible 7 jours --5805.5106225-

30.96 €

1 Disponible 7 jours 610--------

30.96 €

1 Disponible 7 jours 615--------

30.96 €

1 Disponible 7 jours 620--------

30.96 €

1 Disponible 7 jours 625--------

34.18 €

1 Disponible 7 jours 630--------

34.18 €

1 Disponible 7 jours 635--------

34.18 €

1 Disponible 7 jours 640--------

34.18 €

1 Disponible 7 jours 645--------

34.18 €

1 Disponible 7 jours 650--------

35.52 €

1 Disponible 7 jours --6607107226-

36.96 €

1 Disponible 7 jours --6707107226-

37.86 €

1 Disponible 7 jours --6807107226-

32.80 €

1 Disponible 7 jours --8109.5148.2278-

32.80 €

1 Disponible 7 jours --8159.5148.2278-

33.06 €

1 Disponible 7 jours 820--------

33.06 €

1 Disponible 7 jours 825--------

36.96 €

1 Disponible 7 jours 830--------

36.96 €

1 Disponible 7 jours 835--------

36.96 €

1 Disponible 7 jours 840--------

36.96 €

1 Disponible 7 jours 845--------

36.98 €

1 Disponible 7 jours 850--------

37.86 €

1 Disponible 7 jours --8609.5148.2278-

39.30 €

1 Disponible 7 jours --8709.5148.22780.050

39.30 €

1 Disponible 7 jours --8809.5148.2278-

40.62 €

1 Disponible 7 jours --8909.5148.2278-

41.92 €

1 Disponible 7 jours --81009.5148.2278-

49.82 €

1 Disponible 7 jours --101512149.62710-

50.16 €

1 Disponible 7 jours 1020--------

50.16 €

1 Disponible 7 jours 1025--------

52.48 €

1 Disponible 7 jours 1030--------

52.48 €

1 Disponible 7 jours 1035--------

52.48 €

27.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040--------

52.48 €

1 Disponible 7 jours 1045--------

52.48 €

1 Disponible 7 jours 1050--------

55.48 €

1 Disponible 7 jours 1060--------

55.02 €

1 Disponible 7 jours --107012149.62710-

55.02 €

1 Disponible 7 jours --108012149.62710-

56.30 €

1 Disponible 7 jours --109012149.62710-

56.30 €

1 Disponible 7 jours --1010012149.62710-

57.52 €

1 Disponible 7 jours --1011012149.62710-

59.06 €

1 Disponible 7 jours --1012012149.62710-

50.76 €

1 Disponible 7 jours --122014.52010.63212-

51.28 €

1 Disponible 7 jours 1225--------

53.48 €

1 Disponible 7 jours 1230--------

53.48 €

1 Disponible 7 jours 1235--------

53.48 €

1 Disponible 7 jours 1240--------

53.48 €

1 Disponible 7 jours 1245--------

53.52 €

1 Disponible 7 jours 1250--------

Loading...

Assistance technique