Breather valves

Breather valves
  • Remise sur volume
Once the opening pressure given in the table is exceeded, breather valves GN 883 will vent into a container and so protect against excessive inside container pressure. They also feature highly compact dimensions.
A coding (Type A) or a colour ring (Type B) in yellow (20 - 80 mbar) or green (160 - 240 mbar) indicates the different opening pressure ratings.
The simple function principle (pressure spring / ball) ensures long and trouble-free use of the valve. The installation position is vertical to the top.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
883-G1/2-20-A-MS
883-G1/2-20-B-MS
883-G1/2-160-A-MS
883-G1/2-160-B-MS
883-G1/4-20-A-MS
883-G1/4-20-B-MS
883-G1/4-160-A-MS
883-G1/4-160-B-MS
883-G3/4-20-A-MS
883-G3/4-20-B-MS
883-G3/4-160-A-MS
883-G3/4-160-B-MS
883-G3/8-20-A-MS
883-G3/8-20-B-MS
883-G3/8-160-A-MS
883-G3/8-160-B-MS
883-M10X1-20-A-MS
883-M10X1-20-B-MS
883-M10X1-160-A-MS
883-M10X1-160-B-MS
883-M12X1,​5-20-A-MS
883-M12X1,​5-20-B-MS
883-M12X1,​5-160-A-MS
883-M12X1,​5-160-B-MS
883-M14X1,​5-20-A-MS
883-M14X1,​5-20-B-MS
883-M14X1,​5-160-A-MS
883-M14X1,​5-160-B-MS
883-M16X1,​5-20-A-MS
883-M16X1,​5-20-B-MS
883-M16X1,​5-160-A-MS
883-M16X1,​5-160-B-MS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.22 €

1 Disponible 7 jours

10.88 €

1 Disponible 7 jours

9.40 €

1 Disponible 7 jours

10.88 €

1 Disponible 7 jours

7.00 €

1 Disponible 7 jours

7.70 €

1 Disponible 7 jours

7.30 €

1 Disponible 7 jours

7.88 €

1 Disponible 7 jours

12.62 €

1 Disponible 7 jours

14.20 €

1 Disponible 7 jours

13.22 €

1 Disponible 7 jours

14.32 €

1 Disponible 7 jours

7.32 €

1 Disponible 7 jours

9.06 €

1 Disponible 7 jours

9.96 €

1 Disponible 7 jours

8.82 €

1 Disponible 7 jours

5.80 €

1 Disponible 7 jours

6.90 €

1 Disponible 7 jours

6.08 €

1 Disponible 7 jours

7.62 €

1 Disponible 7 jours

6.68 €

1 Disponible 7 jours

7.48 €

1 Disponible 7 jours

6.82 €

1 Disponible 7 jours

7.36 €

1 Disponible 7 jours

10.28 €

1 Disponible 7 jours

7.68 €

1 Disponible 7 jours

10.28 €

1 Disponible 7 jours

7.68 €

1 Disponible 7 jours

9.32 €

1 Disponible 7 jours

13.38 €

1 Disponible 7 jours

9.32 €

1 Disponible 7 jours

10.16 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique