Bull´s eye levels

Bull´s eye levels
  • Remise sur volume
Bull´s eye levels GN 2278 are used to check the horizontal position of jigs, machines, devices, appliances and instruments.
The housing is grooved at its lower diameter d3, making it easier to mount in place, e.g. by gluing.
The spirit levels are aligned in relation to the reference or contact surface, so that the bubble is located inside the marking ring once the horizontal position of the contact surface is reached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2278-ALN-20-K-30
2278-ALN-25-K-30
2278-ALN-30-K-30
2278-ALS-20-K-30
2278-ALS-25-K-30
2278-ALS-30-K-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Material / Finish

12.10 €

1 Disponible 7 jours 20ALN - anodized, natural color

15.72 €

1 Disponible 7 jours 25ALN - anodized, natural color

25.56 €

1 Disponible 7 jours 30ALN - anodized, natural color

12.10 €

1 Disponible 7 jours 20ALS - anodized black

15.72 €

1 Disponible 7 jours 25ALS - anodized black

25.56 €

1 Disponible 7 jours 30ALS - anodized black

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filling K-colourless-transparent Sensitivity 30, Angle minutes, bubble move by 2 mm

Assistance technique