Cabinet "U" handles, Aluminium

Cabinet "U" handles, Aluminium
  • En promotion
  • Remise sur volume
Cabinet "U" handles GN 565.3 are suitable for applications where lower „lifting forces are required such as on lids or protective machine covers.
The countersunk holes of type B allow fixing with self tapping screws or countersunk rivets.
The manufacturing process (bending) allows the production of special lengths in relatively small quantities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
565.3-20-120-A-BL
565.3-20-120-A-EL
565.3-20-120-A-SR
565.3-20-120-A-SW
565.3-20-120-B-BL
565.3-20-120-B-EL
565.3-20-120-B-SR
565.3-20-120-B-SW
565.3-20-160-A-BL
565.3-20-160-A-EL
565.3-20-160-A-SR
565.3-20-160-A-SW
565.3-20-160-B-BL
565.3-20-160-B-EL
565.3-20-160-B-SR
565.3-20-160-B-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length l/l1
(mm)
Finish Type

6.96 €

1 Disponible 7 jours 120BLA, Mounting from the back (threaded blind bore)

12.66 €

1 Disponible 7 jours 120ELA, Mounting from the back (threaded blind bore)

9.12 €

1 Disponible 7 jours 120SRA, Mounting from the back (threaded blind bore)

9.12 €

1 Disponible 7 jours 120SWA, Mounting from the back (threaded blind bore)

9.60 €

1 Disponible 7 jours 120BLB, Mounting from the operator's side

15.60 €

8.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

120ELB, Mounting from the operator's side

11.82 €

1 Disponible 7 jours 120SRB, Mounting from the operator's side

11.82 €

1 Disponible 7 jours 120SWB, Mounting from the operator's side

7.80 €

1 Disponible 7 jours 160BLA, Mounting from the back (threaded blind bore)

13.28 €

1 Disponible 7 jours 160ELA, Mounting from the back (threaded blind bore)

9.88 €

1 Disponible 7 jours 160SRA, Mounting from the back (threaded blind bore)

9.88 €

1 Disponible 7 jours 160SWA, Mounting from the back (threaded blind bore)

11.04 €

1 Disponible 7 jours 160BLB, Mounting from the operator's side

15.60 €

1 Disponible 7 jours 160ELB, Mounting from the operator's side

12.04 €

1 Disponible 7 jours 160SRB, Mounting from the operator's side

12.04 €

1 Disponible 7 jours 160SWB, Mounting from the operator's side

Loading...

  1. 1

Informations de base

Handle width b 20

Assistance technique