Cabinet "U" handles, Aluminium

Cabinet "U" handles, Aluminium
  • En promotion
  • Remise sur volume
The installation of cabinet "U" handles GN 728 can be carried out from the back (Type A) as well as from the operator’s side (Type B). The hole centers dimension is identical on all variants. As a result they can be mounted in pairs opposite each other.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
728-120-A-BL
728-120-A-SR
728-120-A-SW
728-120-B-BL
728-120-B-SR
728-120-B-SW
728-180-A-BL
728-180-A-SR
728-180-A-SW
728-180-B-BL
728-180-B-SR
728-180-B-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length l/l1
(mm)
Finish Type

8.18 €

1 Disponible 4 jours 120BLA, Mounting from the back (threaded blind bore)

9.18 €

4.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

120SRA, Mounting from the back (threaded blind bore)

9.18 €

1 Disponible 7 jours 120SWA, Mounting from the back (threaded blind bore)

6.72 €

1 Disponible 7 jours 120BLB, Mounting from the operator's side

7.66 €

1 Disponible 7 jours 120SRB, Mounting from the operator's side

7.66 €

1 Disponible 7 jours 120SWB, Mounting from the operator's side

12.20 €

1 Disponible 7 jours 180BLA, Mounting from the back (threaded blind bore)

13.58 €

7.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

180SRA, Mounting from the back (threaded blind bore)

13.58 €

1 Disponible 7 jours 180SWA, Mounting from the back (threaded blind bore)

10.82 €

1 Disponible 7 jours 180BLB, Mounting from the operator's side

11.98 €

6.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

180SRB, Mounting from the operator's side

11.98 €

1 Disponible 7 jours 180SWB, Mounting from the operator's side

Loading...

  1. 1

Assistance technique