Cam action indexing plungers, Steel, with locking function

Cam action indexing plungers, Steel, with locking function
  • Remise sur volume
The groove on GN 721.1 cam action indexing plungers ensures that the locking pin remains in its withdrawn position.
For opposing cam action indexing plungers the left or right-handed types allow practical use, that is the same setting of the lock.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
721.1-5-M10X1-LA
721.1-5-M10X1-LAK
721.1-5-M10X1-RA
721.1-5-M10X1-RAK
721.1-6-M12X1,​5-LA
721.1-6-M12X1,​5-LAK
721.1-6-M12X1,​5-LB
721.1-6-M12X1,​5-LBK
721.1-6-M12X1,​5-RA
721.1-6-M12X1,​5-RAK
721.1-6-M12X1,​5-RB
721.1-6-M12X1,​5-RBK
721.1-8-M16X1,​5-LA
721.1-8-M16X1,​5-LAK
721.1-8-M16X1,​5-LB
721.1-8-M16X1,​5-LBK
721.1-8-M16X1,​5-RA
721.1-8-M16X1,​5-RAK
721.1-8-M16X1,​5-RB
721.1-8-M16X1,​5-RBK
721.1-10-M20X1,​5-LA
721.1-10-M20X1,​5-LAK
721.1-10-M20X1,​5-LB
721.1-10-M20X1,​5-LBK
721.1-10-M20X1,​5-RA
721.1-10-M20X1,​5-RAK
721.1-10-M20X1,​5-RB
721.1-10-M20X1,​5-RBK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Collet thread d2 Type

18.28 €

1 Disponible 7 jours 5M 10 x 1LA, Left-hand lock

18.62 €

1 Disponible 7 jours 5M 10 x 1LAK, Left-hand lock, with lock nut

18.28 €

1 Disponible 7 jours 5M 10 x 1RA, Right-hand lock

18.62 €

1 Disponible 7 jours 5M 10 x 1RAK, Right-hand lock, with lock nut

19.26 €

1 Disponible 7 jours 6M 12 x 1,5LA, Left-hand lock

19.60 €

1 Disponible 7 jours 6M 12 x 1,5LAK, Left-hand lock, with lock nut

20.42 €

1 Disponible 7 jours 6M 12 x 1,5LB, Left-hand lock, with plastic cover

20.78 €

1 Disponible 7 jours 6M 12 x 1,5LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut

19.26 €

1 Disponible 7 jours 6M 12 x 1,5RA, Right-hand lock

19.60 €

1 Disponible 7 jours 6M 12 x 1,5RAK, Right-hand lock, with lock nut

20.42 €

1 Disponible 7 jours 6M 12 x 1,5RB, Right-hand lock, with plastic cover

20.78 €

1 Disponible 7 jours 6M 12 x 1,5RBK, Right-hand lock, with plastic cover, with lock nut

21.42 €

1 Disponible 7 jours 8M 16 x 1,5LA, Left-hand lock

22.06 €

1 Disponible 7 jours 8M 16 x 1,5LAK, Left-hand lock, with lock nut

22.40 €

1 Disponible 7 jours 8M 16 x 1,5LB, Left-hand lock, with plastic cover

23.02 €

1 Disponible 7 jours 8M 16 x 1,5LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut

21.42 €

1 Disponible 7 jours 8M 16 x 1,5RA, Right-hand lock

22.06 €

1 Disponible 7 jours 8M 16 x 1,5RAK, Right-hand lock, with lock nut

22.40 €

1 Disponible 7 jours 8M 16 x 1,5RB, Right-hand lock, with plastic cover

23.02 €

1 Disponible 7 jours 8M 16 x 1,5RBK, Right-hand lock, with plastic cover, with lock nut

24.30 €

1 Disponible 7 jours 10M 20 x 1,5LA, Left-hand lock

25.50 €

1 Disponible 7 jours 10M 20 x 1,5LAK, Left-hand lock, with lock nut

25.48 €

1 Disponible 7 jours 10M 20 x 1,5LB, Left-hand lock, with plastic cover

26.68 €

1 Disponible 7 jours 10M 20 x 1,5LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut

24.30 €

1 Disponible 7 jours 10M 20 x 1,5RA, Right-hand lock

25.50 €

1 Disponible 7 jours 10M 20 x 1,5RAK, Right-hand lock, with lock nut

25.48 €

1 Disponible 7 jours 10M 20 x 1,5RB, Right-hand lock, with plastic cover

26.68 €

1 Disponible 7 jours 10M 20 x 1,5RBK, Right-hand lock, with plastic cover, with lock nut

Loading...

  1. 1

Assistance technique