Clamping indexing plungers with safety function

Clamping indexing plungers with safety function
  • Remise sur volume
Clamping indexing GN 7336.8 plungers are an advanced development of the GN 7336.7 clamping knobs with indexing plunger.
Like the latter, they are used for positioning, securing and clamping adjusting elements at the same time. This configuration ensures that the indexing pin cannot be pulled from the indexing bore by turning the knurled knob, but only be deliberately pulling the handle (safety function).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7336.8-42-M16X1,​5-6
7336.8-42-M16X1,​5-8
7336.8-53-M16X1,​5-6
7336.8-53-M16X1,​5-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d3 Handle diameter d1

26.90 €

1 Disponible 7 jours 642

27.26 €

1 Disponible 7 jours 842

26.18 €

1 Disponible 7 jours 653

26.48 €

1 Disponible 7 jours 853

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collet thread d2 M 16 x 1,5

Assistance technique