Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99-63-M8-N-NI
Référence pièce
|
---|
99-63-M8-N-NI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lever / Handle length l1 (mm) | Material | Thread d1 (M) | Connection thread d1 | Coupling hole d2 | Type | Longueur de filetage l2 | Type | d3 | d5 | d4 | b | h | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 63 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 8 | - | - | - | 60 | N, levier coudé avec alésage fileté | 10 | 16 | 11 | 12 | 30.5 | 0.037 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Clamping levers, Stainless Steel, le numéro d'article est le suivant: 99-63-M8-N-NI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99-63-M8-N-NI.
Configurer
Propriétés de base
Material
Connection thread d1
Coupling hole d2
Type
Type
Lever / Handle length l1(mm)
Thread d1 (M)
Longueur de filetage l2
Type
d3
d5
d4
b
h
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
99-100-B12-L-NI |
99-100-M12-N-NI |
99-125-M16-N-NI |
99-50-M6-N-NI |
99-63-B8-L-NI |
99-80-B10-L-NI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Lever / Handle length l1 (mm) | Material | Thread d1 (M) | Connection thread d1 | Coupling hole d2 | Type | Longueur de filetage l2 | Type | d3 | d5 | d4 | b | h | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 100 | - | - | - | B 12 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 100 | - | - | M 12 | - | N, Angled lever with threaded bore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 125 | - | - | M 16 | - | N, Angled lever with threaded bore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 6 | - | - | - | 48 | N, levier coudé avec alésage fileté | 8 | 12 | 7.5 | 9.5 | 24 | 0.017 | |
9.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 63 | - | - | - | B 8 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 80 | - | - | - | B 10 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - |