Connector pieces with drain hose

Connector pieces with drain hose
  • Remise sur volume
Connector pieces GN 880.1 are required when using oil drain valves GN 880.
Screwing on the connector piece will activate the valve plate of the oil drain valve, allowing the oil to flow through the hose into a pan held ready.
The plug prevents remaining oil from dripping out after discharging.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
880.1-22-A-1000-T
880.1-22-A-250-T
880.1-22-A-500-T
880.1-22-B-1000-T
880.1-22-B-250-T
880.1-22-B-500-T
880.1-22-C-1000-T
880.1-22-C-250-T
880.1-22-C-500-T
880.1-26-A-1000-T
880.1-26-A-250-T
880.1-26-A-500-T
880.1-26-B-1000-T
880.1-26-B-250-T
880.1-26-B-500-T
880.1-26-C-1000-T
880.1-26-C-250-T
880.1-26-C-500-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.00 €

1 Disponible 7 jours

18.58 €

1 Disponible 7 jours

19.60 €

1 Disponible 7 jours

30.56 €

1 Disponible 7 jours

27.46 €

1 Disponible 7 jours

29.02 €

1 Disponible 7 jours

30.56 €

1 Disponible 7 jours

27.22 €

1 Disponible 7 jours

28.78 €

1 Disponible 7 jours

28.90 €

1 Disponible 7 jours

22.00 €

1 Disponible 7 jours

24.62 €

1 Disponible 7 jours

36.28 €

1 Disponible 7 jours

29.52 €

1 Disponible 7 jours

32.02 €

1 Disponible 7 jours

35.78 €

1 Disponible 7 jours

29.38 €

1 Disponible 7 jours

31.86 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique