Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
957-22-B6-A |
957-22-B8-A |
957-22-B10-B |
957-27-B6-A |
957-27-B8-A |
957-27-B10-A |
957-27-B12-A |
957-27-B14-B |
957-42-B10-A |
957-42-B12-A |
957-42-B14-A |
957-42-B15-A |
957-42-B16-A |
957-42-B20-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps principal, D.E. D (Ø) | Bore d2 (Id. No. 1) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.84 € 8.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 22 | B 6 | A, Shaft-Ø d°°2°° < Bore-Ø d°°3°° | |
16.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | B 8 | A, Shaft-Ø d°°2°° < Bore-Ø d°°3°° | |
15.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | B 10 | B, Shaft-Ø d°°2°° = Bore-Ø d°°3°° | |
19.04 € 10.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 27 | B 6 | A, Shaft-Ø d°°2°° < Bore-Ø d°°3°° | |
19.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 27 | B 8 | A, Shaft-Ø d°°2°° < Bore-Ø d°°3°° | |
19.04 € 10.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 27 | B 10 | A, Shaft-Ø d°°2°° < Bore-Ø d°°3°° | |
19.04 € 10.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 27 | B 12 | A, Shaft-Ø d°°2°° < Bore-Ø d°°3°° | |
16.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 27 | B 14 | B, Shaft-Ø d°°2°° = Bore-Ø d°°3°° | |
23.48 € 12.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 42 | B 10 | A, Shaft-Ø d°°2°° < Bore-Ø d°°3°° | |
23.48 € 12.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 42 | B 12 | A, Shaft-Ø d°°2°° < Bore-Ø d°°3°° | |
23.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 42 | B 14 | A, Shaft-Ø d°°2°° < Bore-Ø d°°3°° | |
23.48 € 12.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 42 | B 15 | A, Shaft-Ø d°°2°° < Bore-Ø d°°3°° | |
23.48 € 12.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 42 | B 16 | A, Shaft-Ø d°°2°° < Bore-Ø d°°3°° | |
20.24 € 10.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 42 | B 20 | B, Shaft-Ø d°°2°° = Bore-Ø d°°3°° |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Corps principal, D.E. D(Ø)
Bore d2 (Id. No. 1)
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles