Dispositifs de couplage pour volants / GN 000.5 / GANTER

Dispositifs de couplage pour volants / GN 000.5 / GANTER
  • Remise sur volume
The use of needle bearings and the hardened bearing surfaces make the clutch engagement extremely easy. This is also assisted by the finer teeth of the clutch and the increased length of the coupling attachment.
Its suitability for high shaft speeds, especially when these are maintained for long periods, is a further advantage of the needle bearing.
An oil-hole is provided which in the completely assembled safety handwheel connects with the wheel hub.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
000.5-1-K12
000.5-2-K14
000.5-3-K18
000.5-4-K22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Size No.

117.52 €

1 Disponible 7 jours K 121

129.72 €

1 Disponible 7 jours K 142

143.46 €

1 Disponible 7 jours K 183

159.16 €

1 Disponible 7 jours K 224

Loading...

  1. 1

Assistance technique