Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bore d2 (mm) | Bore d1 | Length l / l1 | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | B 10 | 80 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | |
53.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | B 10 | 80 | SW - black, RAL 9005, textured finish | |
57.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | V 10 | - | 80 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | |
57.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | V 10 | - | 80 | SW - black, RAL 9005, textured finish | |
59.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | B 12 | 100 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | |
59.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | B 12 | 100 | SW - black, RAL 9005, textured finish | |
63.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | V 12 | - | 100 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | |
63.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | V 12 | - | 100 | SW - black, RAL 9005, textured finish | |
58.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | B 14 | 125 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | |
58.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | B 14 | 125 | SW - black, RAL 9005, textured finish | |
62.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | V 14 | - | 125 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | |
62.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | V 14 | - | 125 | SW - black, RAL 9005, textured finish |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Bore d2(mm)
Bore d1
Length l / l1
Colour
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles