Edge handles, Aluminum / Zinc die casting

Edge handles, Aluminum / Zinc die casting
  • Remise sur volume
The tube extrusion for edge handles GN 481 is formed in such a way that two countersunk self tapping screws are used to cut their own counter thread in the extrusion to hold the end caps in position.
If an edge handle for a cabinet of non-standard length is required, a standard extrusion can simply be shortened to fit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
481-30-100-SW
481-30-200-SW
481-30-300-SW
481-30-400-SW
481-30-500-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length l/l1
(mm)

14.08 €

1 Disponible 7 jours 100

15.90 €

1 Disponible 7 jours 200

18.36 €

1 Disponible 7 jours 300

20.52 €

1 Disponible 7 jours 400

22.16 €

1 Disponible 7 jours 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Handle diameter d(mm) 30 Finish SW

Assistance technique