Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length l/l1 (mm) | Handle width b1 | Finish | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 130 | 20 | BL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
7.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 130 | 20 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
9.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 130 | 20 | BL | B, Mounting from the operator's side (only for b1=20) | |
11.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 130 | 20 | SW | B, Mounting from the operator's side (only for b1=20) | |
6.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 170 | 20 | BL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
8.22 € 4.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 170 | 20 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
9.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 170 | 20 | BL | B, Mounting from the operator's side (only for b1=20) | |
12.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 170 | 20 | SW | B, Mounting from the operator's side (only for b1=20) | |
6.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 190 | 20 | BL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
8.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 190 | 20 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
10.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 190 | 20 | BL | B, Mounting from the operator's side (only for b1=20) | |
12.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 190 | 20 | SW | B, Mounting from the operator's side (only for b1=20) | |
6.68 € 3.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 210 | 20 | BL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
9.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 210 | 20 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
10.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 210 | 20 | BL | B, Mounting from the operator's side (only for b1=20) | |
13.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 210 | 20 | SW | B, Mounting from the operator's side (only for b1=20) | |
20.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 262 | 30 | BL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
25.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 262 | 30 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
21.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 312 | 30 | BL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
27.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 312 | 30 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
23.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 362 | 30 | BL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
29.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 362 | 30 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
24.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 412 | 30 | BL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
30.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 412 | 30 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length l/l1(mm)
Handle width b1
Finish
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles