Folding handles, Steel

Folding handles, Steel
  • Remise sur volume
Folding handles GN 425.5 are used in places where the handle must not protrude or protrude only a short distance.

The handle is locked in place in the resting position by means of a spring-loaded (cup springs) thrust bolt.

The static load capacity value given in the table is an approximate value which, if exceeded, may result in permanent deformation or fracture of the plastic attachment part. The folding handle GN 425.2 may be used as an alternative.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
425.5-100-CR
425.5-120-CR
425.5-180-CR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length l/l1
(mm)

26.02 €

1 Disponible 7 jours 100

26.38 €

1 Disponible 7 jours 120

28.58 €

1 Disponible 7 jours 180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finish CR - chrome-plated

Assistance technique