Fork joints with rotating shaft

Fork joints with rotating shaft
  • En promotion
  • Remise sur volume
Fork joints GN 751.1 basically correspond to the fork head of DIN 71752 (Type A), but, unlike the DIN element, they have a rotating shaft and an additional bolt with axial shaft lock (Type KL and SL) which can be mounted and dismantled without tools.
The rotating shaft allows non-dynamic radial movements to be compensated, movements which may occur e.g. when using cable winches. Also, there is no need for the otherwise necessary alignment of joint heads during assembly.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
751.1-5-10-M5-A
751.1-5-10-M5-KL
751.1-5-10-M5-SL
751.1-5-20-M5-A
751.1-5-20-M5-KL
751.1-5-20-M5-SL
751.1-6-12-M6-A
751.1-6-12-M6-KL
751.1-6-12-M6-SL
751.1-6-24-M6-A
751.1-6-24-M6-KL
751.1-6-24-M6-SL
751.1-8-16-M8-A
751.1-8-16-M8-KL
751.1-8-16-M8-SL
751.1-8-32-M8-A
751.1-8-32-M8-KL
751.1-8-32-M8-SL
751.1-10-20-M10-A
751.1-10-20-M10-KL
751.1-10-20-M10-SL
751.1-10-40-M10-A
751.1-10-40-M10-KL
751.1-10-40-M10-SL
751.1-12-24-M12-A
751.1-12-24-M12-KL
751.1-12-24-M12-SL
751.1-12-48-M12-A
751.1-12-48-M12-KL
751.1-12-48-M12-SL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage M
(mm)
Bore d1 Length l1 Type

6.96 €

3.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

5510A-without pin

7.90 €

4.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

5510KL-Pin with KL-shaft safety

7.88 €

4.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

5510SL-Pin with SL-shaft safety

7.18 €

3.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

5520A-without pin

8.10 €

4.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

5520KL-Pin with KL-shaft safety

8.12 €

4.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

5520SL-Pin with SL-shaft safety

7.36 €

3.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

6612A-without pin

8.38 €

4.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

6612KL-Pin with KL-shaft safety

8.42 €

4.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

6612SL-Pin with SL-shaft safety

7.32 €

3.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

6624A-without pin

8.38 €

4.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

6624KL-Pin with KL-shaft safety

8.38 €

4.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

6624SL-Pin with SL-shaft safety

7.86 €

4.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

8816A-without pin

9.02 €

4.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

8816KL-Pin with KL-shaft safety

9.08 €

4.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

8816SL-Pin with SL-shaft safety

8.78 €

4.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

8832A-without pin

9.90 €

5.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

8832KL-Pin with KL-shaft safety

9.96 €

5.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

8832SL-Pin with SL-shaft safety

9.12 €

4.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

101020A-without pin

10.80 €

5.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

101020KL-Pin with KL-shaft safety

10.76 €

5.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

101020SL-Pin with SL-shaft safety

10.58 €

5.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

101040A-without pin

12.00 €

6.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

101040KL-Pin with KL-shaft safety

11.98 €

6.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

101040SL-Pin with SL-shaft safety

11.38 €

6.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

121224A-without pin

13.22 €

7.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

121224KL-Pin with KL-shaft safety

13.22 €

7.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

121224SL-Pin with SL-shaft safety

16.40 €

8.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

121248A-without pin

18.28 €

9.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

121248KL-Pin with KL-shaft safety

18.28 €

9.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

121248SL-Pin with SL-shaft safety

Loading...

  1. 1

Assistance technique