Fork joints, Aluminium

Fork joints, Aluminium
  • Remise sur volume
Fork joints GN 751 in Aluminium consist of a fork head according DIN 71752 and a pin with KL-shaft safety or SL-shaft safety.
Owing to the anodized coating of the fork head and of the bolt, the bearing is virtually non-wearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
751-4-8-M4-KL-AL
751-4-8-M4-SL-AL
751-5-10-M5-KL-AL
751-5-10-M5-SL-AL
751-6-12-M6-KL-AL
751-6-12-M6-SL-AL
751-8-16-M8-KL-AL
751-8-16-M8-SL-AL
751-10-20-M10-KL-AL
751-10-20-M10-SL-AL
751-12-24-M12-KL-AL
751-12-24-M12-SL-AL
751-14-28-M14-KL-AL
751-14-28-M14-SL-AL
751-16-32-M16-KL-AL
751-16-32-M16-SL-AL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage M
(mm)
Bore d1 Length l1 Type

2.76 €

1 Disponible 7 jours 448KL-Pin with KL-shaft safety

2.72 €

1 Disponible 7 jours 448SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16)

2.38 €

1 Disponible 7 jours 5510KL-Pin with KL-shaft safety

2.46 €

1 Disponible 7 jours 5510SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16)

2.86 €

1 Disponible 7 jours 6612KL-Pin with KL-shaft safety

2.92 €

1 Disponible 7 jours 6612SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16)

4.12 €

1 Disponible 7 jours 8816KL-Pin with KL-shaft safety

4.22 €

1 Disponible 7 jours 8816SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16)

5.96 €

1 Disponible 7 jours 101020KL-Pin with KL-shaft safety

6.02 €

1 Disponible 7 jours 101020SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16)

8.50 €

1 Disponible 7 jours 121224KL-Pin with KL-shaft safety

8.68 €

1 Disponible 7 jours 121224SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16)

11.40 €

1 Disponible 7 jours 141428KL-Pin with KL-shaft safety

10.00 €

1 Disponible 7 jours 141428SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16)

16.58 €

1 Disponible 7 jours 161632KL-Pin with KL-shaft safety

17.06 €

1 Disponible 7 jours 161632SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material AL-Aluminum

Assistance technique