Fork joints, Stainless Steel

Fork joints, Stainless Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless Steel- fork joints GN 751 consists of a fork head according to DIN 71752 and a pin with one safety circlip DIN 471 (typeA).
Standard DIN 71752 does not foresee size d1 = 20.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
751-4-8-M4-A-NI
751-4-16-M4-A-NI
751-5-10-M5-A-NI
751-5-20-M5-A-NI
751-6-12-M6-A-NI
751-6-24-M6-A-NI
751-8-16-M8-A-NI
751-8-32-M8-A-NI
751-10-20-M10-A-NI
751-10-40-M10-A-NI
751-12-24-M12-A-NI
751-12-48-M12-A-NI
751-14-28-M14-A-NI
751-14-56-M14-A-NI
751-16-32-M16-A-NI
751-16-64-M16-A-NI
751-20-40-M20-A-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage M
(mm)
Bore d1 Length l1

9.86 €

1 Disponible 7 jours 448

11.08 €

1 Disponible 7 jours 4416

10.52 €

1 Disponible 7 jours 5510

12.60 €

1 Disponible 7 jours 5520

10.86 €

1 Disponible 7 jours 6612

13.72 €

1 Disponible 7 jours 6624

17.76 €

1 Disponible 7 jours 8816

20.68 €

1 Disponible 7 jours 8832

25.88 €

13.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

101020

23.16 €

12.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

101040

36.26 €

1 Disponible 7 jours 121224

46.02 €

24.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

121248

54.56 €

28.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

141428

72.70 €

38.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

141456

88.48 €

46.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

161632

110.18 €

58.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

161664

140.92 €

74.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

202040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material NI-Stainless Steel Type A-Pin with retaining ring DIN 471

Assistance technique