Hand knobs, Duroplast, with protruding steel bushing

Hand knobs, Duroplast, with protruding steel bushing
  • En promotion
  • Remise sur volume
Hand knobs GN 6335.1 with protruding steel bushing have important advantages:
The face of the bushing is exactly square to the bore and is with the complete diameter out of steel. The protruding steel bushing allows a perfect cross-dowels connection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6335.1-32-B6-C
6335.1-32-M6-E
6335.1-40-B6-C
6335.1-40-B8-C
6335.1-40-M8-E
6335.1-50-B8-C
6335.1-50-B10-C
6335.1-50-M10-E
6335.1-63-B10-C
6335.1-63-B12-C
6335.1-63-M12-E
6335.1-80-B16-C
6335.1-80-M16-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps principal, D.E. D
(Ø)
d2 Bore d3 Type

2.78 €

1 Disponible 7 jours 32-B 6C, with plain blind bore, Tol. H7

2.86 €

1.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

32M 6-E, with threaded blind bore

3.12 €

1 Disponible 7 jours 40-B 6C, with plain blind bore, Tol. H7

3.12 €

1 Disponible 7 jours 40-B 8C, with plain blind bore, Tol. H7

2.22 €

1 Disponible 7 jours 40M 8-E, with threaded blind bore

4.12 €

1 Disponible 7 jours 50-B 8C, with plain blind bore, Tol. H7

4.12 €

1 Disponible 7 jours 50-B 10C, with plain blind bore, Tol. H7

4.26 €

1 Disponible 7 jours 50M 10-E, with threaded blind bore

5.20 €

1 Disponible 7 jours 63-B 10C, with plain blind bore, Tol. H7

5.20 €

1 Disponible 7 jours 63-B 12C, with plain blind bore, Tol. H7

5.32 €

1 Disponible 7 jours 63M 12-E, with threaded blind bore

8.58 €

1 Disponible 7 jours 80-B 16C, with plain blind bore, Tol. H7

8.96 €

1 Disponible 7 jours 80M 16-E, with threaded blind bore

Loading...

  1. 1

Assistance technique