Hand knobs, Plastic, protruding steel bushing, threaded bolt, Steel

Hand knobs, Plastic, protruding steel bushing, threaded bolt, Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
The hand knobs GN 6335.4 have an immaculate contact or clamping surface thanks to the protruding steel bushing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6335.4-TE-32-M6-16
6335.4-TE-32-M6-20
6335.4-TE-32-M6-25
6335.4-TE-32-M6-30
6335.4-TE-32-M6-35
6335.4-TE-32-M6-45
6335.4-TE-40-M8-16
6335.4-TE-40-M8-20
6335.4-TE-40-M8-25
6335.4-TE-40-M8-30
6335.4-TE-40-M8-35
6335.4-TE-40-M8-40
6335.4-TE-40-M8-45
6335.4-TE-40-M8-55
6335.4-TE-50-M10-25
6335.4-TE-50-M10-30
6335.4-TE-50-M10-35
6335.4-TE-50-M10-45
6335.4-TE-50-M10-55
6335.4-TE-63-M12-30
6335.4-TE-63-M12-35
6335.4-TE-63-M12-40
6335.4-TE-63-M12-50
6335.4-TE-63-M12-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d2 Length l
(mm)
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Thread d1 Type d4 Type h1 h2 h3 Poids
(kg)

2.22 €

1 Disponible 7 jours -1632M 6TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

2.32 €

1.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

-2032M 6TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

2.88 €

1.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

-2532M 6TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

2.78 €

1.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3032M 6TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

2.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3532M 6TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

3.46 €

1.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

-4532M 6TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

2.60 €

1 Disponible 7 jours -1640M 8TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

2.42 €

1 Disponible 7 jours -2040M 8TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

3.20 €

1.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

-2540M 8TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

3.06 €

1.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3040M 8TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

3.12 €

1.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3540M 8TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

3.10 €

1.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

-4040M 8TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

3.28 €

1 Disponible 7 jours M 84540--14TE, bouton étoile GN 6335.2 technopolymère plastique (polyamide PA)2513100.044

3.88 €

1 Disponible 7 jours -5540M 8TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

3.82 €

2.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

-2550M 10TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

3.90 €

2.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3050M 10TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3550M 10TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

4.40 €

1 Disponible 7 jours -4550M 10TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

4.70 €

2.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

-5550M 10TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

6.12 €

3.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3063M 12TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

5.08 €

2.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3563M 12TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

5.50 €

2.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

-4063M 12TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

5.66 €

3.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

-5063M 12TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

5.62 €

2.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

-6063M 12TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)------

Loading...

  1. 1

Assistance technique