Hand knobs, Technopolymer, with protruding steel bushing

Hand knobs, Technopolymer, with protruding steel bushing
  • En promotion
  • Remise sur volume
Hand knobs GN 6335.2 with protruding steel bushing have important advantages:
The face of the bushing is exactly square to the bore and is with the complete diameter out of steel. The protruding steel bushing allows a perfect cross-dowels connection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6335.2-32-B6-C
6335.2-32-M6-E
6335.2-40-B6-C
6335.2-40-B8-C
6335.2-40-M6-E
6335.2-40-M8-E
6335.2-50-B8-C
6335.2-50-B10-C
6335.2-50-M8-E
6335.2-50-M10-E
6335.2-63-B10-C
6335.2-63-B12-C
6335.2-63-M10-E
6335.2-63-M12-E
6335.2-80-B16-C
6335.2-80-M12-E
6335.2-80-M16-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Thread d1 Bore d3 Type

1.62 €

1 Disponible 7 jours 32-B 6C, with plain blind bore, Tol. H7

1.68 €

1 Disponible 7 jours 32M 6-E, with threaded blind bore

1.96 €

1.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

40-B 6C, with plain blind bore, Tol. H7

1.76 €

1 Disponible 7 jours 40-B 8C, with plain blind bore, Tol. H7

1.80 €

1 Disponible 7 jours 40M 6-E, with threaded blind bore

1.62 €

1 Disponible 7 jours 40M 8-E, with threaded blind bore

2.88 €

1 Disponible 7 jours 50-B 8C, with plain blind bore, Tol. H7

2.62 €

1 Disponible 7 jours 50-B 10C, with plain blind bore, Tol. H7

2.80 €

1 Disponible 7 jours 50M 8-E, with threaded blind bore

3.00 €

1 Disponible 7 jours 50M 10-E, with threaded blind bore

3.70 €

1 Disponible 7 jours 63-B 10C, with plain blind bore, Tol. H7

3.30 €

1 Disponible 7 jours 63-B 12C, with plain blind bore, Tol. H7

3.48 €

1 Disponible 7 jours 63M 10-E, with threaded blind bore

3.48 €

1 Disponible 7 jours 63M 12-E, with threaded blind bore

7.46 €

1 Disponible 7 jours 80-B 16C, with plain blind bore, Tol. H7

6.56 €

1 Disponible 7 jours 80M 12-E, with threaded blind bore

6.36 €

1 Disponible 7 jours 80M 16-E, with threaded blind bore

Loading...

  1. 1

Assistance technique