Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
138-ZD-40-42-A-SR |
138-ZD-40-42-A-SW |
138-ZD-50-52-A-SR |
138-ZD-50-52-A-SW |
138-ZD-60-62-A-SR |
138-ZD-60-62-A-SW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Finish | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 42 | 40 | SR-silver, RAL 9006, textured finish | 0.050 | |
9.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 42 | 40 | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.072 | |
10.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 52 | 50 | SR-silver, RAL 9006, textured finish | 0.130 | |
10.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 52 | 50 | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.131 | |
15.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 62 | 60 | SR-silver, RAL 9006, textured finish | 0.210 | |
15.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 62 | 60 | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.210 |
Loading...
Matériau du corps principal | ZD, Zinc die casting | Type | A-2x2 threaded blind bores |
---|
Configurer
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Largeur l(mm)
Finish
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles