Charnières amovibles / lamelles coniques / zinc / GN 337 / GANTER

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
337-ZD-40-40-A-1-SR
337-ZD-40-40-A-1-SW
337-ZD-40-40-A-2-SR
337-ZD-40-40-A-2-SW
337-ZD-50-50-A-1-SR
337-ZD-50-50-A-1-SW
337-ZD-50-50-A-2-SR
337-ZD-50-50-A-2-SW
337-ZD-60-60-A-1-SR
337-ZD-60-60-A-1-SW
337-ZD-60-60-A-2-SR
337-ZD-60-60-A-2-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Finish Identification No. Weight
(kg)

10.32 €

1 Disponible 7 jours 4040SR-silver,RAL 9006, textured finish1, fixed bearing (pin) right0.043

10.32 €

1 Disponible 7 jours 4040SW-black, RAL 9005, textured finish1, fixed bearing (pin) right0.040

10.32 €

1 Disponible 7 jours 4040SR-silver,RAL 9006, textured finish2, fixed bearing (pin) left0.042

10.32 €

1 Disponible 7 jours 4040SW-black, RAL 9005, textured finish2, fixed bearing (pin) left0.041

12.10 €

1 Disponible 7 jours 5050SR-silver,RAL 9006, textured finish1, fixed bearing (pin) right0.080

12.10 €

1 Disponible 7 jours 5050SW-black, RAL 9005, textured finish1, fixed bearing (pin) right0.080

12.10 €

1 Disponible 7 jours 5050SR-silver,RAL 9006, textured finish2, fixed bearing (pin) left0.085

12.10 €

1 Disponible 7 jours 5050SW-black, RAL 9005, textured finish2, fixed bearing (pin) left0.076

16.46 €

1 Disponible 7 jours 6060SR-silver,RAL 9006, textured finish1, fixed bearing (pin) right0.150

16.46 €

1 Disponible 7 jours 6060SW-black, RAL 9005, textured finish1, fixed bearing (pin) right0.155

16.46 €

1 Disponible 7 jours 6060SR-silver,RAL 9006, textured finish2, fixed bearing (pin) left0.160

16.46 €

1 Disponible 7 jours 6060SW-black, RAL 9005, textured finish2, fixed bearing (pin) left0.158

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal ZD, Zinc die casting Type A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews

Assistance technique