Charnières / à trous oblongs / asymétriques / zinc moulé / GN 161 / GANTER

Charnières / à trous oblongs / asymétriques / zinc moulé / GN 161 / GANTER
  • Remise sur volume
Hinges GN 161 have been designed for commercially available profile rails.
With three different types of hinges only, 66 different groove distances „n“ can be accommodated. To achieve this the positioning elements are set in specially marked recesses in the hinge wings.
The rectangular (8x10 mm) positioning elements, two pieces per hinge wing, will prevent a misalignment. They will also carry the weight of the door.
For screwing the hinges onto the profile rails, special T-Nuts are used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
161-57
161-68
161-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur l
(mm)
Weight
(kg)

15.80 €

1 Disponible 7 jours 570.107

17.90 €

1 Disponible 7 jours 680.128

19.96 €

1 Disponible 7 jours 800.144

Loading...

  1. 1

Assistance technique