Charnières de porte avec interrupteur de sécurité / filetage intérieur / acier inoxydable / GN 139.5, type A,B,C / GANTER

Charnières de porte avec interrupteur de sécurité / filetage intérieur / acier inoxydable / GN 139.5, type A,B,C / GANTER
  • Remise sur volume
Hinges GN 139.5 with integrated safety switches have been designed for monitoring doors and covers of machines and plants. Opening the door will activate the switch contacts which, in turn, will then e.g. interrupt a protective circuit via break contact (NC) and at the same time signal the door opening by closing a normally open contact element (NO). The contact blocks are fitted with positive opening slow-action contacts, i.e. they will definitely be separated when activated and have no hysteresis. The angle at which the switching points are reached are adjustable.
Together with the integrated contact blocks, the hinges are a compact, easy to mount unit with an attractive design. The mounting from the back make the hinge more tamper-proof.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
139.5-76-126-A
139.5-76-126-B
139.5-76-126-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Weight
(kg)

697.36 €

1 Disponible 7 jours A-Connector plug at the top0.867

697.36 €

1 Disponible 7 jours B-Connector plug from the bottom0.870

713.02 €

1 Disponible 7 jours C-Connector plug at the back (with 0,2 m cable)0.897

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 126 Largeur l(mm) 76

Assistance technique