Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
How to order | 1 | Material |
2 | l1 | |
3 | l2 | |
4 | Type | |
5 | Finish |
l1 | l2 | Material | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 +0.5 | l3 | l4 | m1 | m2 | ||
Type A | Type C | ZD, AL | ZD | ||||||||||||
30 | 30 | ZD | AL | - | - | 4.3 | 3 | 7.5 | 4 | 4.5 | 8.5 | 10.7 | - | 18 | 18 |
40 | 40 | ZD | AL | ZD | M 5 | 5.3 | 4 | 9 | 5 | 5.5 | 11 | 14 | 12 | 25 | 25 |
50 | 50 | ZD | AL | ZD | M 6 | 6.4 | 6 | 11.5 | 6 | 6.5 | 13 | 18.5 | 12 | 30 | 30 |
60 | 60 | ZD | AL | ZD | M 8 | 8.3 | 8 | 15 | 8 | 8.5 | 17 | 21.5 | 14 | 36 | 36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Matériau du corps principal | Largeur l (mm) | Type | Finish | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | AL-Aluminum | 30 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | EL-anodized, natural color | 0.011 | |
12.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | AL-Aluminum | 40 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | EL-anodized, natural color | 0.024 | |
14.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | AL-Aluminum | 50 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | EL-anodized, natural color | 0.048 | |
19.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | AL-Aluminum | 60 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | EL-anodized, natural color | 0.090 | |
8.48 € 4.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 30 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | CR-chrome-plated | 0.019 | |
6.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 30 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.019 | |
6.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 30 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.019 | |
8.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 40 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | CR-chrome-plated | 0.050 | |
6.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 40 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.045 | |
6.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 40 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.042 | |
14.44 € 7.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 40 | C, 2x2 threaded studs | CR-chrome-plated | 0.069 | |
11.24 € 5.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 40 | C, 2x2 threaded studs | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.059 | |
11.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 40 | C, 2x2 threaded studs | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.059 | |
10.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 50 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | CR-chrome-plated | 0.078 | |
7.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 50 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.089 | |
7.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 50 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.087 | |
16.46 € 8.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 50 | C, 2x2 threaded studs | CR-chrome-plated | 0.102 | |
12.60 € 6.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 50 | C, 2x2 threaded studs | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.103 | |
11.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 50 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 50 | C, 2x2 threaded studs | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.102 | |
13.70 € 7.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 60 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | CR-chrome-plated | 0.164 | |
10.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 60 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.150 | |
9.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 60 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.160 | |
24.74 € 13.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 60 | C, 2x2 threaded studs | CR-chrome-plated | 0.194 | |
18.44 € 9.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 60 | C, 2x2 threaded studs | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.190 | |
18.24 € 9.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | [Alliage de zinc] ZD, Zinc die casting | 60 | C, 2x2 threaded studs | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.200 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Matériau du corps principal
Largeur l(mm)
Type
Finish
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles