Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1132-8-10-M16X1,5-A |
1132-8-25-M16-A |
1132-10-15-M20X1,5-A |
1132-10-35-M20-A |
1132-12-15-M24X1,5-A |
1132-12-35-M24-A |
1132-16-25-M30X2-A |
1132-16-50-M30-A |
1132-20-50-M36X2-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter d1 | d2 | Length l1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 16 x 1,5 | 10 | |
63.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 16 | 25 | |
66.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M 20 x 1,5 | 15 | |
72.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M 20 | 35 | |
73.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | M 24 x 1,5 | 15 | |
80.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | M 24 | 35 | |
84.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | M 30 x 2 | 25 | |
98.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | M 30 | 50 | |
134.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | M 36 x 2 | 50 |
Loading...
Type | A, with external hexagon |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diameter d1
d2
Length l1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles