Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps principal, D.E. D (Ø) | Bore d2 (Id. No. 1) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 44 | K 10 | A, with knob, blackened, without scale | |
98.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 44 | K 10 | AS, with knob, matt chrome plated, with scale 0...50, 60 graduations | |
84.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 44 | K 10 | B, with one tension lever | |
104.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 44 | K 10 | C, with 2 tension levers | |
70.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 44 | K 12 | A, with knob, blackened, without scale | |
98.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 44 | K 12 | AS, with knob, matt chrome plated, with scale 0...50, 60 graduations | |
84.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 44 | K 12 | B, with one tension lever | |
104.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 44 | K 12 | C, with 2 tension levers | |
85.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 52 | K 12 | A, with knob, blackened, without scale | |
114.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 52 | K 12 | AS, with knob, matt chrome plated, with scale 0...50, 60 graduations | |
101.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 52 | K 12 | B, with one tension lever | |
117.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 52 | K 12 | C, with 2 tension levers | |
85.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 52 | K 14 | A, with knob, blackened, without scale | |
114.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 52 | K 14 | AS, with knob, matt chrome plated, with scale 0...50, 60 graduations | |
101.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 52 | K 14 | B, with one tension lever | |
117.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 52 | K 14 | C, with 2 tension levers | |
85.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 52 | K 16 | A, with knob, blackened, without scale | |
114.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 52 | K 16 | AS, with knob, matt chrome plated, with scale 0...50, 60 graduations | |
101.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 52 | K 16 | B, with one tension lever | |
117.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 52 | K 16 | C, with 2 tension levers |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Corps principal, D.E. D(Ø)
Bore d2 (Id. No. 1)
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles