Indexing plungers for welding, with rest position

Indexing plungers for welding, with rest position
  • Remise sur volume
Indexing plungers GN 607.5 with rest position are used in cases where the indexing pin is temporarily not allowed to protrude. After pulling out, the knob is turned by 90°.

A notch keeps the plunger in this position.

The GN 607.5 indexing plungers are intended for welded fixing, in particular for use in steel square tubings.

The lug d2 is intended for positioning.

The plastic knob with the in-moulded indexing pin is driven on after the welding process.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
607.5-6-6-ST
607.5-6-14-ST
607.5-8-8-ST
607.5-8-18-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Length l1

15.72 €

1 Disponible 7 jours 66

15.66 €

1 Disponible 7 jours 614

16.50 €

1 Disponible 7 jours 88

16.70 €

1 Disponible 7 jours 818

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel

Assistance technique