Indexing plungers with rest position, Steel / Plastic knob

Indexing plungers with rest position, Steel / Plastic knob
  • Remise sur volume
Indexing plungers GN 617.1 with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted.
A notch keeps the plunger in this position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
617.1-5-A
617.1-5-AK
617.1-6-A
617.1-6-AK
617.1-8-A
617.1-8-AK
617.1-10-A
617.1-10-AK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Type

10.48 €

1 Disponible 4 jours 5A, without lock nut

10.82 €

1 Disponible 7 jours 5AK, with lock nut

11.40 €

1 Disponible 7 jours 6A, without lock nut

11.76 €

1 Disponible 7 jours 6AK, with lock nut

14.18 €

1 Disponible 7 jours 8A, without lock nut

14.80 €

1 Disponible 7 jours 8AK, with lock nut

23.58 €

1 Disponible 7 jours 10A, without lock nut

24.78 €

1 Disponible 7 jours 10AK, with lock nut

Loading...

  1. 1

Assistance technique