Indexing plungers without thread, Steel / Plastic knob

Indexing plungers without thread, Steel / Plastic knob
  • En promotion
  • Remise sur volume
Indexing plungers GN 618 without thread are for applications where welding, resin bonding (Loctite) or clamping is favoured.
Type G has been designed for applications where the indexing plunger is not operated with the standard knob.
The indexing plungers are designed such that the plunger set in the end position (spring is "on block") can also absorb axial forces. For applications in which these forces are substantially above the tensile force applied by the operator (Type G), additional information can be submitted on request.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
618-5-A
618-5-G
618-6-A
618-6-G
618-8-A
618-8-G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Type

9.00 €

4.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

5A, with knob

8.80 €

4.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

5G, with threaded rod

9.58 €

5.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

6A, with knob

8.66 €

4.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

6G, with threaded rod

10.42 €

1 Disponible 7 jours 8A, with knob

9.06 €

4.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

8G, with threaded rod

Loading...

  1. 1

Assistance technique