Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
How to order![]() | 1 | d1 |
2 | d2 | |
3 | Type | |
4 | Material |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
d1
| d2 | d3 | d4 | e | l1 | l2 min. | l3 | l4 | l5 min. | l6 | l7 | A/F | max. tightening torque in Nm | Spring load in N ≈ | ||||||
initial | end | |||||||||||||||||||
3 | M 6 | 14 | 12 | 6.9 | 30 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10 | 32.5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | |||||
3 | M 6 x 0.75 | 14 | 12 | 6.9 | 30 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10 | 32.5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
4 | M 6 | 14 | 12 | 6.9 3 | 0.5 | 4 | 12 | 4.5 | 10 | 33 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | |||||
4 | M 8 x 1 | 18 | 16 | 9.2 3 | 9.5 | 4.5 | 16 | 6 | 13.5 | 43 | 9.5 | 8 | 8 | 5 | 24 | |||||
5 | M 8 | 18 | 16 | 9.2 4 | 0 | 5 | 16 | 6 | 13.5 | 43.5 | 9.5 | 8 | 7 | 5 | 24 | |||||
5 | M 8 x 1 | 18 | 16 | 9.2 4 | 0 | 5 | 16 | 6 | 13.5 | 43.5 | 9.5 | 8 | 7 | 5 | 24 | |||||
5 | M 10 x 1 | 18 | 18 | 11.5 4 | 2.5 | 5 | 16 | 6 | 13.5 | 46 | 10 | 10 | 22 | 5 | 24 | |||||
6 | M 10 | 24 | 18 | 11.5 4 | 9 | 6 | 20 | 7.5 | 17 | 52 | 10.5 | 10 | 15 | 5 | 21 | |||||
6 | M 12 x 1.5 | 24 | 21 | 13.8 5 | 2 | 6 | 20 | 7.5 | 16.5 | 55 | 11 | 12 | 38 | 5 | 21 | |||||
8 | M 12 | 30 | 21 | 13.8 5 | 9 | 8 | 24 | 9 | 20.5 | 63.5 | 13.5 | 12 | 20 | 6 | 22 | |||||
8 | M 12 x 1.5 | 30 | 21 | 13.8 5 | 9 | 8 | 24 | 9 | 20.5 | 63.5 | 13.5 | 12 | 20 | 6 | 22 | |||||
8 | M 16 x 1.5 | 30 | 25 | 19.6 6 | 3.5 | 8 | 24 | 9 | 20.5 | 68 | 13.5 | 17 | 80 | 6 | 22 | |||||
10 | M 16 x 1.5 | 30 | 25 | 19.6 6 | 7.5 | 10 | 26 | 9 | 22.5 | 72.5 | 14 | 17 | 80 | 4 | 27 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bolt diameter d1 (Ø) | Collet thread d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | M 6 | B, without rest position, without locknut | |
5.72 € 3.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | M 6 | BK, without rest position, with locknut | |
5.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | M 6 | C, with rest position, without locknut | |
5.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | M 6 | CK, with rest position, with locknut | |
5.58 € 2.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | M 6 x 0,75 | B, without rest position, without locknut | |
6.00 € 3.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | M 6 x 0,75 | BK, without rest position, with locknut | |
5.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | M 6 x 0,75 | C, with rest position, without locknut | |
6.40 € 3.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | M 6 x 0,75 | CK, with rest position, with locknut | |
5.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | M 6 | B, without rest position, without locknut | |
5.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | M 6 | BK, without rest position, with locknut | |
5.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | M 6 | C, with rest position, without locknut | |
5.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | M 6 | CK, with rest position, with locknut | |
6.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | M 8 x 1 | B, without rest position, without locknut | |
6.88 € 3.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | M 8 x 1 | BK, without rest position, with locknut | |
6.78 € 3.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | M 8 x 1 | C, with rest position, without locknut | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | M 8 x 1 | CK, with rest position, with locknut | |
6.86 € 3.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | M 8 | B, without rest position, without locknut | |
7.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | M 8 | BK, without rest position, with locknut | |
6.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | M 8 | C, with rest position, without locknut | |
6.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | M 8 | CK, with rest position, with locknut | |
6.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | M 8 x 1 | B, without rest position, without locknut | |
6.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | M 8 x 1 | BK, without rest position, with locknut | |
6.36 € 3.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | M 8 x 1 | C, with rest position, without locknut | |
6.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | M 8 x 1 | CK, with rest position, with locknut | |
6.00 € 3.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | M 10 x 1 | B, without rest position, without locknut | |
6.80 € 3.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | M 10 x 1 | BK, without rest position, with locknut | |
6.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | M 10 x 1 | C, with rest position, without locknut | |
7.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | M 10 x 1 | CK, with rest position, with locknut | |
7.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | M 10 | B, without rest position, without locknut | |
7.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | M 10 | BK, without rest position, with locknut | |
7.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | M 10 | C, with rest position, without locknut | |
7.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | M 10 | CK, with rest position, with locknut | |
7.00 € 3.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | B, without rest position, without locknut | |
7.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | M 12 x 1,5 | BK, without rest position, with locknut | |
7.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | M 12 x 1,5 | C, with rest position, without locknut | |
8.82 € 8.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | CK, with rest position, with locknut | |
8.16 € 4.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | M 12 | B, without rest position, without locknut | |
8.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 12 | BK, without rest position, with locknut | |
8.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 12 | C, with rest position, without locknut | |
9.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 12 | CK, with rest position, with locknut | |
8.46 € 4.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | M 12 x 1,5 | B, without rest position, without locknut | |
9.36 € 4.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | M 12 x 1,5 | BK, without rest position, with locknut | |
8.88 € 4.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | M 12 x 1,5 | C, with rest position, without locknut | |
9.78 € 5.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | M 12 x 1,5 | CK, with rest position, with locknut | |
9.80 € 5.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | B, without rest position, without locknut | |
11.10 € 5.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | BK, without rest position, with locknut | |
10.08 € 5.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | C, with rest position, without locknut | |
11.38 € 6.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | CK, with rest position, with locknut | |
11.00 € 5.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M 16 x 1,5 | B, without rest position, without locknut | |
12.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M 16 x 1,5 | BK, without rest position, with locknut | |
11.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M 16 x 1,5 | C, with rest position, without locknut | |
12.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M 16 x 1,5 | CK, with rest position, with locknut |
Loading...
Material | Stainless Steel |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Bolt diameter d1(Ø)
Collet thread d2
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles