Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bolt diameter d1 (Ø) | Collet thread d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | M 6 | B, without rest position, without locknut | |
6.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | M 6 | BK, without rest position, with locknut | |
7.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | M 6 | C, with rest position, without locknut | |
7.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | M 6 | CK, with rest position, with locknut | |
6.42 € 3.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | M 8 | B, without rest position, without locknut | |
6.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | M 8 | BK, without rest position, with locknut | |
7.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | M 8 | C, with rest position, without locknut | |
7.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | M 8 | CK, with rest position, with locknut | |
7.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | M 10 | B, without rest position, without locknut | |
8.12 € 4.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | M 10 | BK, without rest position, with locknut | |
8.28 € 4.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | M 10 | C, with rest position, without locknut | |
8.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | M 10 | CK, with rest position, with locknut | |
8.28 € 4.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | M 12 | B, without rest position, without locknut | |
8.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 12 | BK, without rest position, with locknut | |
9.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 12 | C, with rest position, without locknut | |
9.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | M 12 | CK, with rest position, with locknut | |
11.38 € 6.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M 16 | B, without rest position, without locknut | |
11.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M 16 | BK, without rest position, with locknut | |
14.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M 16 | C, with rest position, without locknut | |
15.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | M 16 | CK, with rest position, with locknut |
Loading...
Material | Steel |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Bolt diameter d1(Ø)
Collet thread d2
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles