Indexing plungers, Steel / Plastic-knob

Indexing plungers, Steel / Plastic-knob
  • Remise sur volume
Indexing plungers GN 817.1 (Type C) are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
817.1-6-6-B
817.1-6-6-C
817.1-6-9-B
817.1-6-9-C
817.1-8-8-B
817.1-8-8-C
817.1-8-12-B
817.1-8-12-C
817.1-10-12-B
817.1-10-12-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bolt diameter d1
(Ø)
Stroke l1 Type

10.42 €

1 Disponible 7 jours 66B, without rest position

10.46 €

1 Disponible 7 jours 66C, with rest position

11.46 €

1 Disponible 7 jours 69B, without rest position

11.50 €

1 Disponible 7 jours 69C, with rest position

12.02 €

1 Disponible 7 jours 88B, without rest position

12.10 €

1 Disponible 7 jours 88C, with rest position

12.02 €

1 Disponible 7 jours 812B, without rest position

12.18 €

1 Disponible 7 jours 812C, with rest position

12.52 €

1 Disponible 7 jours 1012B, without rest position

12.62 €

1 Disponible 7 jours 1012C, with rest position

Loading...

  1. 1

Assistance technique