Knurled screws, Steel

Knurled screws, Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Knurled screws DIN 464 are machined from solid bar.
Unlike in the official standard sheet, they are generally made with thread right up to the head and without recess groove at the end of the thread.
The official standard sheet also provides for the sizes M1 / M1,2 / M1,6 / M2 and M2,5.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
464-M2-4
464-M2-4-NI
464-M2-4-ZB
464-M2,​5-4
464-M2,​5-4-NI
464-M2,​5-4-ZB
464-M2,​5-6
464-M2,​5-6-NI
464-M2,​5-6-ZB
464-M2,​5-8
464-M2,​5-8-NI
464-M2,​5-8-ZB
464-M2,​5-10
464-M2,​5-10-NI
464-M2,​5-10-ZB
464-M2,​5-12
464-M2,​5-12-NI
464-M2,​5-12-ZB
464-M2-6
464-M2-6-NI
464-M2-6-ZB
464-M2-8
464-M2-8-NI
464-M2-8-ZB
464-M2-10
464-M2-10-NI
464-M2-10-ZB
464-M3-6
464-M3-6-ZB
464-M3-8-NI
464-M3-8-ZB
464-M3-10
464-M3-10-ZB
464-M3-12
464-M3-12-ZB
464-M3-16
464-M3-16-ZB
464-M3-20
464-M3-20-NI
464-M3-20-ZB
464-M4-5
464-M4-5-NI
464-M4-5-ZB
464-M4-8
464-M4-8-ZB
464-M4-10
464-M4-10-ZB
464-M4-12
464-M4-12-ZB
464-M4-16
464-M4-16-ZB
464-M4-20
464-M4-20-ZB
464-M4-25
464-M4-25-ZB
464-M5-6
464-M5-6-NI
464-M5-6-ZB
464-M5-8
464-M5-8-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length l
(mm)
Material Thread length l Thread d1 Filetage d1 d2 Finition d3 h k Poids
(kg)

1.42 €

1 Disponible 7 jours 4---M 29-4.55.320.001

2.66 €

1 Disponible 7 jours 4Stainless Steel--M 29-4.55.320.002

1.62 €

0.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

4---M 29ZB, galvanisé, passivé bleu4.55.320.002

1.58 €

1 Disponible 7 jours 4---M 2.511-56.52.50.002

2.72 €

1 Disponible 7 jours 4Stainless Steel--M 2.511-56.52.50.002

1.78 €

0.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

4---M 2.511ZB, galvanisé, passivé bleu56.52.50.002

1.58 €

0.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

6---M 2.511-56.52.50.004

2.70 €

1 Disponible 7 jours 6Stainless Steel--M 2.511-56.52.50.002

1.78 €

0.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

6---M 2.511ZB, galvanisé, passivé bleu56.52.50.003

1.62 €

0.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

8---M 2.511-56.52.50.004

2.70 €

1 Disponible 7 jours 8Stainless Steel--M 2.511-56.52.50.004

1.82 €

0.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

8---M 2.511ZB, galvanisé, passivé bleu56.52.50.003

1.66 €

1 Disponible 7 jours 10---M 2.511-56.52.50.003

2.76 €

1.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Stainless Steel--M 2.511-56.52.50.002

1.88 €

1.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

10---M 2.511ZB, galvanisé, passivé bleu56.52.50.003

1.70 €

1 Disponible 7 jours 12---M 2.511-56.52.50.004

2.80 €

1.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

12Stainless Steel--M 2.511-56.52.50.004

1.92 €

1.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

12---M 2.511ZB, galvanisé, passivé bleu56.52.50.003

1.50 €

1 Disponible 7 jours 6---M 29-4.55.320.144

2.66 €

1 Disponible 7 jours 6Stainless Steel--M 29-4.55.320.002

1.72 €

1 Disponible 7 jours 6---M 29ZB, galvanisé, passivé bleu4.55.320.010

1.50 €

1 Disponible 7 jours 8---M 29-4.55.320.146

2.72 €

1 Disponible 7 jours 8Stainless Steel--M 29-4.55.320.004

1.72 €

1 Disponible 7 jours 8---M 29ZB, galvanisé, passivé bleu4.55.320.002

1.52 €

1 Disponible 7 jours 10---M 29-4.55.320.004

2.78 €

1 Disponible 7 jours 10Stainless Steel--M 29-4.55.320.002

1.72 €

0.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10---M 29ZB, galvanisé, passivé bleu4.55.320.002

1.26 €

1 Disponible 7 jours --6M 3-------

1.52 €

1 Disponible 7 jours 6---M 312ZB, galvanisé, passivé bleu67.52.50.004

2.80 €

1 Disponible 7 jours 8Stainless Steel--M 312-67.530.004

1.42 €

1 Disponible 7 jours 8---M 312ZB, galvanisé, passivé bleu67.52.50.004

1.16 €

1 Disponible 7 jours --10M 3-------

1.42 €

1 Disponible 7 jours 10---M 312ZB, galvanisé, passivé bleu67.52.50.004

1.16 €

1 Disponible 7 jours --12M 3-------

1.42 €

1 Disponible 7 jours 12---M 312ZB, galvanisé, passivé bleu67.52.50.004

1.20 €

1 Disponible 7 jours --16M 3-------

1.42 €

1 Disponible 7 jours 16---M 312ZB, galvanisé, passivé bleu67.52.50.005

1.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

--20M 3-------

3.74 €

1 Disponible 7 jours 20Stainless Steel--M 312-67.530.004

2.32 €

1 Disponible 7 jours 20---M 312ZB, galvanisé, passivé bleu67.52.50.005

1.16 €

1 Disponible 7 jours --5M 4-------

2.96 €

1 Disponible 7 jours 5Stainless Steel--M 416-89.53.50.008

1.38 €

0.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

5---M 416ZB, galvanisé, passivé bleu89.53.50.009

1.10 €

1 Disponible 7 jours --8M 4-------

1.38 €

0.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

8---M 416ZB, galvanisé, passivé bleu89.53.50.008

1.48 €

1 Disponible 7 jours --10M 4-------

1.60 €

0.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

10---M 416ZB, galvanisé, passivé bleu89.53.50.008

1.48 €

1 Disponible 7 jours --12M 4-------

1.68 €

0.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

12---M 416ZB, galvanisé, passivé bleu89.53.50.008

1.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

--16M 4-------

1.72 €

0.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

16---M 416ZB, galvanisé, passivé bleu89.53.50.008

1.68 €

1 Disponible 7 jours --20M 4-------

1.90 €

1 Disponible 4 jours 20---M 416ZB, galvanisé, passivé bleu89.53.50.009

2.22 €

1 Disponible 7 jours --25M 4-------

2.46 €

1 Disponible 7 jours 25---M 416ZB, galvanisé, passivé bleu89.53.50.009

1.82 €

1 Disponible 7 jours --6M 5-------

3.98 €

1 Disponible 7 jours 6Stainless Steel--M 520-1011.540.016

1.96 €

1.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

6---M 520ZB, galvanisé, passivé bleu1011.540.015

1.76 €

0.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

--8M 5-------

3.76 €

1 Disponible 7 jours 8Stainless Steel--M 520-1011.540.016

Loading...

Assistance technique