Knurled screws, with pivot

Knurled screws, with pivot
  • En promotion
  • Remise sur volume
Knurled screws GN 7336.5, type MS/KU with brass or plastic pivots are used when pressure dents or damage must be avoided.
Knurled screws GN 7336.5, type ZK feature a spherical pivot whose Ø d6 is smaller than the core Ø of the thread. The version with spherical pivot is suitable for holding GN 631 / GN 631.5 thrust pads, which must be ordered separately.
The knurled screws GN 7336.5 distinguish an attractive design in combination with closed shape (no recess on the underside of the handles).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7336.5-34-M6-15-KU
7336.5-34-M6-15-MS
7336.5-34-M6-15-ZK
7336.5-34-M6-20-KU
7336.5-34-M6-20-MS
7336.5-34-M6-20-ZK
7336.5-34-M6-25-KU
7336.5-34-M6-25-MS
7336.5-34-M6-25-ZK
7336.5-34-M6-30-KU
7336.5-34-M6-30-MS
7336.5-34-M6-30-ZK
7336.5-42-M8-20-KU
7336.5-42-M8-20-MS
7336.5-42-M8-20-ZK
7336.5-42-M8-25-KU
7336.5-42-M8-25-MS
7336.5-42-M8-25-ZK
7336.5-42-M8-30-KU
7336.5-42-M8-30-MS
7336.5-42-M8-30-ZK
7336.5-42-M8-40-KU
7336.5-42-M8-40-MS
7336.5-42-M8-40-ZK
7336.5-53-M10-25-KU
7336.5-53-M10-25-MS
7336.5-53-M10-25-ZK
7336.5-53-M10-30-KU
7336.5-53-M10-30-MS
7336.5-53-M10-30-ZK
7336.5-53-M10-40-KU
7336.5-53-M10-40-MS
7336.5-53-M10-40-ZK
7336.5-53-M10-50-KU
7336.5-53-M10-50-MS
7336.5-53-M10-50-ZK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Thread length l Thread d1 Type

7.28 €

1 Disponible 7 jours 3415M 6KU, Plastic pivot (Polyacetal POM)

7.02 €

1 Disponible 7 jours 3415M 6MS-Brass pivot

5.26 €

1 Disponible 7 jours 3415M 6ZK, Spherical pivot

7.32 €

1 Disponible 7 jours 3420M 6KU, Plastic pivot (Polyacetal POM)

7.06 €

1 Disponible 7 jours 3420M 6MS-Brass pivot

5.28 €

1 Disponible 7 jours 3420M 6ZK, Spherical pivot

7.36 €

1 Disponible 7 jours 3425M 6KU, Plastic pivot (Polyacetal POM)

7.06 €

1 Disponible 7 jours 3425M 6MS-Brass pivot

5.30 €

1 Disponible 7 jours 3425M 6ZK, Spherical pivot

7.38 €

3.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

3430M 6KU, Plastic pivot (Polyacetal POM)

7.12 €

1 Disponible 7 jours 3430M 6MS-Brass pivot

5.88 €

1 Disponible 7 jours 3430M 6ZK, Spherical pivot

7.78 €

4.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

4220M 8KU, Plastic pivot (Polyacetal POM)

7.56 €

1 Disponible 7 jours 4220M 8MS-Brass pivot

5.78 €

1 Disponible 7 jours 4220M 8ZK, Spherical pivot

7.82 €

1 Disponible 7 jours 4225M 8KU, Plastic pivot (Polyacetal POM)

7.60 €

1 Disponible 7 jours 4225M 8MS-Brass pivot

5.82 €

1 Disponible 7 jours 4225M 8ZK, Spherical pivot

7.88 €

1 Disponible 7 jours 4230M 8KU, Plastic pivot (Polyacetal POM)

7.66 €

1 Disponible 7 jours 4230M 8MS-Brass pivot

5.88 €

1 Disponible 7 jours 4230M 8ZK, Spherical pivot

7.78 €

1 Disponible 7 jours 4240M 8KU, Plastic pivot (Polyacetal POM)

7.52 €

1 Disponible 7 jours 4240M 8MS-Brass pivot

6.58 €

1 Disponible 7 jours 4240M 8ZK, Spherical pivot

9.28 €

1 Disponible 7 jours 5325M 10KU, Plastic pivot (Polyacetal POM)

9.02 €

1 Disponible 7 jours 5325M 10MS-Brass pivot

7.38 €

1 Disponible 7 jours 5325M 10ZK, Spherical pivot

9.36 €

1 Disponible 7 jours 5330M 10KU, Plastic pivot (Polyacetal POM)

9.10 €

1 Disponible 7 jours 5330M 10MS-Brass pivot

7.48 €

1 Disponible 7 jours 5330M 10ZK, Spherical pivot

9.52 €

1 Disponible 7 jours 5340M 10KU, Plastic pivot (Polyacetal POM)

9.28 €

1 Disponible 7 jours 5340M 10MS-Brass pivot

7.72 €

1 Disponible 7 jours 5340M 10ZK, Spherical pivot

9.72 €

1 Disponible 7 jours 5350M 10KU, Plastic pivot (Polyacetal POM)

9.46 €

1 Disponible 7 jours 5350M 10MS-Brass pivot

7.88 €

1 Disponible 7 jours 5350M 10ZK, Spherical pivot

Loading...

  1. 1

Assistance technique