Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42-50-M16-37-A3-X
Référence pièce
|
---|
42-50-M16-37-A3-X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter d1 | Thread d2 | Length l1 | Length l7 (X) | Version (Screw) | Form | Bore diameter d2 | Length l1 | Thread length l1 | Type (Base) | Material (threaded stud) | Filling | h1 | h2 | h3 | l4 | l8 | m1 | m3 | r | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F7 | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | M 16 | - | 37 | X, external hexagon, female thread | A3, with rubber underlay, vulcanized, black | 2.5 | - | - | 45 | 16 | 15 | - | - | - | 22 | 0.093 | - | - | 15 | - | - | - | 22 | 0.093 |
Loading...
t | 9:Incompatible |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Levelling feet with mounting lug, steel sheet, zinc plated, with and without rub, le numéro d'article est le suivant: 42-50-M16-37-A3-X.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42-50-M16-37-A3-X.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length l1
Length l1
Thread length l1
h1
h2
h3
m1
m3
A/F1
A/F2
A/F3
Type
Diameter d1
Thread d2
Length l7 (X)
Version (Screw)
Form
Bore diameter d2
Type (Base)
Material (threaded stud)
Filling
l4
l8
r
A/F7
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
42-50-M10-100-A1-SK |
42-50-M10-100-A3-S |
42-50-M10-100-A3-SK |
42-50-M16-37-D3-X |
42-50-M16-75-A0-U |
42-50-M16-75-A0-UK |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diameter d1 | Thread d2 | Length l1 | Length l7 (X) | Version (Screw) | Form | Bore diameter d2 | Length l1 | Thread length l1 | Type (Base) | Material (threaded stud) | Filling | h1 | h2 | h3 | l4 | l8 | m1 | m3 | r | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F7 | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | M 10 | 100 | - | SK, with locknut, external hexagon at the bottom | A1, rubber clipped on, black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:web2CAD | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn42%2Fgn%5F42%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2042%2D50%2DM10%2D100%2DA1%2DSK%7D | - | - | - | - | - | - | |
11.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | M 10 | 100 | - | S, without nut, external hexagon at the bottom | A3, with rubber underlay, vulcanized, black | 2.5 | 11 | - | 45 | - | 15 | 17 | - | - | - | 0.078 | - | - | 15 | 17 | - | - | - | 0.078 | |
11.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | M 10 | 100 | - | SK, with nut, external hexagon at the bottom | A3, with rubber underlay, vulcanized, black | 2.5 | 11 | - | 45 | - | 15 | 17 | - | - | - | 0.087 | - | - | 15 | 17 | - | - | - | 0.087 | |
14.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | M 16 | - | 37 | X, external hexagon, female thread | D3, Stainless Steel, rubber vulcanised, black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:web2CAD | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn42%2Fgn%5F42%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2042%2D50%2DM16%2D37%2DD3%2DX%7D | - | - | - | - | - | - | |
8.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | M 16 | 75 | - | U, without locknut, internal hexagon at the top, wrench flat at the bottom | A0, without rubber underlay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:web2CAD | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn42%2Fgn%5F42%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2042%2D50%2DM16%2D75%2DA0%2DU%7D | - | - | - | - | - | - | |
9.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | M 16 | 75 | - | UK, with locknut, internal hexagon at the top, wrench flat at the bottom | A0, without rubber underlay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:web2CAD | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn42%2Fgn%5F42%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%2042%2D50%2DM16%2D75%2DA0%2DUK%7D | - | - | - | - | - | - |