Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
148-60-M10-A-1-57 |
148-60-M10-A-2-57 |
148-90-M12-A-1-57 |
148-90-M12-A-2-57 |
148-113-M16-A-1-57 |
148-113-M16-A-2-57 |
148-113-M16-B-1-57 |
148-113-M16-B-2-57 |
148-126-M20-B-1-57 |
148-126-M20-B-2-57 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M (mm) | Type | Foot diameter d1 | Identification no. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | A, with two-hole flange (d1 = 60/90/113) | 60 | 1, without tear-off lock | |
44.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | A, with two-hole flange (d1 = 60/90/113) | 60 | 2, with tear-off lock | |
56.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | A, with two-hole flange (d1 = 60/90/113) | 90 | 1, without tear-off lock | |
59.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | A, with two-hole flange (d1 = 60/90/113) | 90 | 2, with tear-off lock | |
88.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | A, with two-hole flange (d1 = 60/90/113) | 113 | 1, without tear-off lock | |
96.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | A, with two-hole flange (d1 = 60/90/113) | 113 | 2, with tear-off lock | |
88.68 € 47.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | B, with four-bolt flange (d1 = 113 / 126) | 113 | 1, without tear-off lock | |
100.78 € 53.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | B, with four-bolt flange (d1 = 113 / 126) | 113 | 2, with tear-off lock | |
112.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | B, with four-bolt flange (d1 = 113 / 126) | 126 | 1, without tear-off lock | |
118.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 | B, with four-bolt flange (d1 = 113 / 126) | 126 | 2, with tear-off lock |
Loading...
Hardness | 57, medium |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Type
Foot diameter d1
Identification no.
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles