Magnets with ball knob / with key ring, with rubber jacket

Magnets with ball knob / with key ring, with rubber jacket
  • Remise sur volume
Magnets GN 51.7 are a shielded magnetic system with rubber jacket.
The rubber jacket protects sensitive surfaces from being damaged by the magnet and also delivers a higher friction coefficient, resulting in high lateral adhesion forces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51.7-ND-22-A
51.7-ND-22-B
51.7-ND-31-A
51.7-ND-31-B
51.7-ND-43-A
51.7-ND-43-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Type

13.28 €

1 Disponible 7 jours 22A, with knob

12.00 €

1 Disponible 7 jours 22B, with key ring

15.40 €

1 Disponible 7 jours 31A, with knob

16.66 €

1 Disponible 7 jours 31B, with key ring

15.66 €

1 Disponible 7 jours 43A, with knob

14.68 €

1 Disponible 7 jours 43B, with key ring

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material of the magnet ND-NdFeB

Assistance technique