Pressed steel handwheels

Pressed steel handwheels
  • Remise sur volume
The hub lengths of the pressed steel handwheels GN 227.1 conform to DIN 950.
Pressed steel handwheels GN 227.1 are renowned for their high mechanical strength. They are not affected by shock and knocks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
227.1-160-B12-SW
227.1-400-K24-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Handwheel diameter d1
(Ø)
D.I. du trou rond d2
(mm)
Bore code

20.10 €

1 Disponible 5 jours 16012B- without keyway

73.78 €

1 Disponible 4 jours 40024K- with keyway

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour SW - black, RAL 9005, textured finish

Assistance technique