Raw magnets

Raw magnets
  • Remise sur volume
Raw magnets GN 55.1 are unshielded disc-shaped (annular) magnets.
Owing to their vast range of different magnet materials and sizes, they are suitable for virtually universal use. They are mostly attached by gluing.
When used without air gap, individual raw magnets always have lower adhesive forces than a magnet system in which shielding and magnetic return enormously intensify the force acting at the adhesion surface. Depending on the air gap between magnet and mating component, individual raw magnets - unlike magnet systems - can have substantially higher adhesive forces.
In the event that no suitable retaining magnets / magnet systems are available, raw magnets may be used in combination with appropriate holding constructions to build up highly specific magnet systems.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55.1-ND-12-3,​5-3
55.1-ND-15-4,​5-3,​5
55.1-ND-18-4,​5-4
55.1-ND-24-5,​5-4
55.1-ND-32-10,​5-2
55.1-ND-38-12-4
55.1-ND-48-15-5
55.1-ND-56-15-6
55.1-SC-15-8-3,​5
55.1-SC-18-8-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material of the magnet Diamètre extérieur
(Ø)
Épaisseur de paroi
(mm)
Innner diameter d2

2.12 €

10 Disponible Devis ND-NdFeB1233.5

3.52 €

10 Disponible Devis ND-NdFeB153.54.5

4.68 €

5 Disponible 7 jours ND-NdFeB1844.5

7.86 €

10 Disponible 7 jours ND-NdFeB2445.5

9.00 €

5 Disponible 7 jours ND-NdFeB32210.5

15.18 €

1 Disponible 7 jours ND-NdFeB38412

23.26 €

1 Disponible 7 jours ND-NdFeB48515

39.18 €

1 Disponible 7 jours ND-NdFeB56615

7.96 €

20 Disponible 7 jours SC-SmCo153.58

9.28 €

10 Disponible 7 jours SC-SmCo1848

Loading...

  1. 1

Assistance technique