Reference flanges for GN 723.4

Reference flanges for GN 723.4
  • Remise sur volume
Reference flanges GN 723.3 are used together with control knobs GN 723.4 which offer the following advantages:
- they have a reference mark to line up with the control knob scale,
- they offer additional support for the control shaft,
- the version with friction ring prevents an unexpected movement of the control knob by vibration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
723.3-33,​5-B6-A
723.3-33,​5-B6-B
723.3-41-B6-A
723.3-41-B6-B
723.3-41-B8-A
723.3-41-B8-B
723.3-50-B8-A
723.3-50-B8-B
723.3-50-B10-A
723.3-50-B10-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Bore d2 (Id. No. 1) Type

15.80 €

1 Disponible 7 jours 33.5B 6A, with friction ring

14.12 €

1 Disponible 7 jours 33.5B 6B, without friction ring

19.12 €

1 Disponible 7 jours 41B 6A, with friction ring

16.98 €

1 Disponible 7 jours 41B 6B, without friction ring

19.12 €

1 Disponible 7 jours 41B 8A, with friction ring

16.98 €

1 Disponible 7 jours 41B 8B, without friction ring

25.32 €

1 Disponible 7 jours 50B 8A, with friction ring

22.06 €

1 Disponible 7 jours 50B 8B, without friction ring

25.32 €

1 Disponible 7 jours 50B 10A, with friction ring

22.06 €

1 Disponible 7 jours 50B 10B, without friction ring

Loading...

  1. 1

Assistance technique