Retaining magnets for profile systems

Retaining magnets for profile systems
  • En promotion
  • Remise sur volume
With GN 56 retaining magnets doors, covers or even tools and accessories can simply be attached to profile systems using magnets.
Thanks to the side-mounted plastic spring elements the retaining magnet can be introduced into a profile nut at any point. When affixed this way, the magnet holds with a multiple of its magnet nominal holding force in the nut. If necessary, the retaining magnet can be taken out of the nut again with a suitable screw driver via the recesses on the front.
Lightly turning the threaded pin against the groove base stops the retaining magnet from moving in the direction of the nut. Additional protection against sideward movement can be achieved with nuts for T-nuts GN 506, for example.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
56-6-30-SW
56-8-30-SW
56-8-40-SW
56-10-45-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
a b1

4.12 €

2.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

306

4.50 €

1 Disponible 7 jours 308

4.58 €

1 Disponible 7 jours 408

4.62 €

2.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

4510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour SW

Assistance technique