Retaining magnets with female thread

Retaining magnets with female thread
  • Remise sur volume
Retaining magnets GN 52.3 are a shielded magnetic system.
For easier handling and/or to avoid demagnetisation, these magnets have an iron plate on their adhesive surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
52.3-AN-17-RT
52.3-AN-17-ZB
52.3-AN-21-RT
52.3-AN-21-ZB
52.3-AN-27-RT
52.3-AN-27-ZB
52.3-AN-35-RT
52.3-AN-35-ZB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
h Finition Diamètre d1 Force nominale d’adhérence [N] Poids
(g)
t

7.22 €

1 Disponible 7 jours 16RT1726. 2629.05

7.02 €

1 Disponible 7 jours 16ZB1726. 2629.05

8.80 €

1 Disponible 7 jours 19RT2140. 4042.07

8.52 €

1 Disponible 7 jours 19ZB2140. 4050.07

11.82 €

1 Disponible 7 jours 25RT2765. 6589.08

11.50 €

1 Disponible 7 jours 25ZB2765. 6598.08

19.98 €

1 Disponible 7 jours 30RT35150. 150190.09

19.50 €

1 Disponible 7 jours 30ZB35150. 150205.09

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de l'aimant AN. AlNiCo d2 M 6

Assistance technique